TX-C Stufenbohrer
New productArtikel #r7772879
2-stufiges Bohr- und Befestigungssystem zur Verwendung mit dem Akku-Setzgerät BX 3
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
- Untergrundmaterial: [abhängig vom Verbrauchsmaterial]
- Bohrlochdurchmesser: 5 mm
Hilti Kunden suchten auch Befestigung Stahl, Montage Gewindestangen, Gewindebolzen Riffelblech, Montage Gitterrost oder Gewindebolzen
- Für die BX-Kwik-Technik – die Befestigungselemente werden über eine kleine Vorbohrung eingesetzt, die Haftrate steigt auf fast 100 % und das Grundmaterial wird geschont
- BX-Kwik ist zuverlässiger – das System kann im Vergleich zu herkömmlichen BX Nägeln ca. 3-mal höhere Lasten aufnehmen und und erlaubt einen etwa doppelt so schnellen Arbeitsfortschritt wie alternative Methoden
- BX Kwik senkt die Ausfallrate auf nahezu 0, sogar in sehr hartem Beton
- Das BX-Kwik System nimmt höhere Lasten auf als Standard-Direktbefestigungsverfahren mit BX Produkten
- Perfekt geeignet für den BX 3 Akku-Nagler
- Befestigung leichter Kabelkanäle
- Befestigung leichter Lüftungskanäle oder leichter Rohranwendungen
- Befestigung leichter Vorrichtungen auf hartem Beton