Platorello diamantato SPX per la rimozione di rivestimenti
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11403423
Platorello diamantato di alta qualità per smerigliatrici angolari – per l'asportazione di rivestimenti sottili come vernici e adesivi
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice angolare a batteria, Smerigliatrice angolare a cavo, Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
- Materiale base: Rivestimenti, Vernice, Adesivo
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche smerigliatura, diamantato, DG 150 o platorello
Caratteristiche
- Retrait plus rapide des revêtements – les diamants abrasifs plus importants sont particulièrement efficaces pour retirer les revêtements fins
- La durée de vie la plus longue - corps en acier conçu pour éliminer la poussière de manière plus efficace, ce qui aide à éviter l'encrassage des surfaces abrasives
- Refroidissement supérieur - les broches de refroidissement brevetées aident à éviter l'endommagement des segments de la meule boisseau dû à la surchauffe
- Robustesse - ces meules boisseau sont fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure avec une soudure par contact durable
- Vibrations réduites au minimum - chaque meule boisseau est contrôlée et équilibrée individuellement avant de quitter l’usine
Applicazioni
- Asportazione di rivestimenti sottili quali adesivi e vernici