SP Universal A Diamanttrennscheibe
New product PremiumArtikel #r19716872
Premium-Diamanttrennscheibe zur Maximierung der Schnitte pro Ladung und der Schnittgeschwindigkeit bei Akku-Trennschleifern in einer Vielzahl von Untergrundmaterialien
- Werkzeugtyp: Akku-Trennschleifer
- Untergrundmaterial: Beton, Beton (bewehrt), Mauerwerk, Naturstein
- Produktklasse: Premium
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Diamanttrennscheibe oder SP univ A
Vorteile
- Höhere Produktivität – unsere Scheiben wurden speziell für Ihre Akku-Trennschleifer DSH 600-22 und DSH 700-22 entwickelt, um die Leistung zu optimieren
- Mehr Schnitte pro Ladezyklus – durch die dünnere Scheibe wird beim Schneiden durch den Untergrund weniger Energie verbraucht
- Gleichmässigere Schnitte – dank der neu gestalteten Diamantsegmente mit geringerer Reibung
- Strenge Qualitätsstandards – jedes Diamantsegment wird lasergeschweisst und einzeln getestet, bevor ein Blatt das Werk verlässt
- Spitzentechnologie – Hilti Equidist mit speziell angeordneten Diamantsegmenten bietet überlegene Schnittgeschwindigkeit und Leistung auf armiertem Beton
Anwendungen
- Zuschneiden einer breiten Palette von Beton-, Mauerwerks- und Granitelementen
- Schneiden von Öffnungen in Böden und Wände
- Zur Verwendung mit den Akku-Trennsägen DSH 600-22 und DSH 700-22