SP-L Handgeführte Bohrkrone (mm)
New product PremiumArtikel #r19015208
Bohrkrone der Premium-Leistungsklasse zum handgeführten Kernbohren in allen Arten von Beton – für Geräte mit <2,5 kW
- Zu verwenden mit: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Handgeführt
Teilen
Hilti Kunden suchten auch hangeführtes Kernboren, Bohrkrone oder DD-B SP-L
Vorteile
- Schnelleres und einfacheres Anbohren von Löchern
- Robuste lasergeschweisste Segmente
- Höhere Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
Anwendungen
- BI Schnellspann-Einsteckende für weniger leistungsstarke Hilti Diamantkernbohrgeräte (unter 2,5 kW), BS Universal-Einsteckende (32mm) mit Hilti BI Aufnahme für Diamantkernbohrgeräte von Hilti und anderen Herstellern
- Handgeführtes Nassbohren in allen Arten von Beton