SP-L Universalbohrkrone (mm)
New product PremiumArtikel #r19015211
Premium-Bohrkrone für ständer- und handgeführtes Kernbohren in Beton und Mauerwerk – für Geräte <2,5 kW
- Zu verwenden mit: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Untergrundmaterial: Beton, Mauerwerk
- Bohrmodus: Hand- und ständergeführt
Teilen
Hilti Kunden suchten auch hangeführtes Kernboren, Bohrkrone oder DD-B SP-L
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise positionierte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeiten über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Universelle Bohrkrone für schnelles ständer- oder handgeführtes Bohren in Mauerwerk und Beton
- Schnelleres und einfacheres Anbohren von Löchern mit der optionalen Anbohrhilfe für handgeführtes Bohren
- Robuste lasergeschweisste Segmente
- Höhere Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
Anwendungen
- BI Schnellspann-Einsteckende für weniger leistungsstarke Hilti Diamantkernbohrgeräte (unter 2,5 kW), mit BS Universal-Einsteckende (32mm) und Hilti BI Aufnahme für Diamantkernbohrgeräte von Hilti und anderen Herstellern
- Ständer- oder handgeführtes Nassbohren in Beton
- Handgeführtes Trockenkernbohren in allen Mauerwerken