Bohrkrone SPX-L
New productArtikel #r6713864
Bohrkrone der höchsten Leistungsklasse für alle Arten von Beton – für weniger leistungsstarke Bohrgeräte (<2,5 kW), ohne Einsteckende
- Zu verwenden mit: DD 120, DD 150-U, DD 160
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
Teilen
Hilti Kunden suchten auch LCS, Bohrkrone oder DD-B SPX-L
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Das einzigartige Hilti X-Change Modulsystem (Ø 52-202 mm) ermöglicht einfache Bohrkernentfernung, schnelles Herauslösen festsitzender Bohrkronen und das Neubestücken auf der Baustelle mit einem Schlitzschraubendreher
- Sparen Sie erheblich Platz und Gewicht, indem Sie herkömmliche Bohrkronen durch ein einziges Rohr und mehrere Module ersetzen
- Für schwierige Bohrgründe konzipiert; überragend in stark armiertem Beton
- Lösen Sie festsitzende Bohrkronen innerhalb kürzester Zeit und mit geringeren Schäden als beim Entfernen herkömmlicher Bohrkronen (X-Change Modul)
Anwendungen
- Ständergeführtes Nassbohren in allen Arten von Beton