X-Change Modul SPX-H
New product UltimateArtikel #r6718350
X-Change Modul der höchsten Leistungsklasse für Kernbohrungen mit leistungsstarken Diamantkernbohrgeräten (über 2,5 kW) in allen Arten von Beton
- Zu verwenden mit: DD 200
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
Teilen
Hilti Kunden suchten auch SPX-H, HCS, X-Change Modul, Diamant Bohren oder X-Change
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise gesetzte Diamanten für ausgezeichnete Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Das einzigartige Hilti X-Change Modulsystem (Ø 52-250 mm) ermöglicht einfache Bohrkernentfernung, schnelles Herauslösen festsitzender Bohrkronen und das Neubestücken auf der Baustelle mit einem Schlitzschraubendreher
- Für schwierige Bohrgründe konzipiert; überragend in stark armiertem Beton
- Sparen Sie erheblich Platz und Gewicht, indem Sie herkömmliche Bohrkronen durch ein einziges Rohr und mehrere Module ersetzen
- Das X-Change Rohr hat die Lebensdauer für mehrere X-Change Module
Anwendungen
- Ständergeführtes Nassbohren in allen Arten von Beton