X-Change Modul SPX-L für Mauerwerk
New product UltimateArtikel #r9435614
X-Change Modul der höchsten Leistungsklasse für Kernbohrungen mit weniger leistungsstarken Diamantkernbohrgeräten (unter 2,5 kW) in allen Mauerwerken
- Zu verwenden mit: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Untergrundmaterial: Mauerwerk
- Bohrmodus: Handgeführt, Ständergeführt
Hilti Kunden suchten auch Trockendiamantbohren, handgeführtes Bohren, X-Change Modul, ständergeführtes Bohren oder Diamantbohrkronen
- Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Das einzigartige Hilti X-Change Modulsystem (Ø 52-202 mm) ermöglicht einfache Bohrkernentfernung, schnelles Herauslösen festsitzender Bohrkronen und das Neubestücken auf der Baustelle mit einem Schlitzschraubendreher
- Für schwierige Bohrgründe konzipiert; überragend in stark armiertem Beton
- Sparen Sie erheblich Platz und Gewicht, indem Sie herkömmliche Bohrkronen durch ein einziges Rohr und mehrere Module ersetzen
- Das X-Change Rohr hat die Lebensdauer für mehrere X-Change Module
- Handgeführtes Trockenkernbohren in allen Arten von Mauerwerk