Dosensenker SPX-L für Mauerwerk (geschlitzt)
New product UltimateArtikel #r9435618
Geschlitzter Dosensenker der höchsten Leistungsklasse zum Kernbohren in Mauerwerk jeglicher Art (Einsteckende M16/M24)
- Untergrundmaterial: Mauerwerk
- Nasser oder trockener Betrieb: Trocken
- Lasergeschweißte Segmente: Ja
Hilti Kunden suchten auch handgeführtes Bohren, Dosensenker geschlitzt, Dosensenken, Trockenbohren oder Diamantbohrkronen
- Hilti Equidist Technologie – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Schnelles und einfaches Anbohren mit der optionalen Hilti Anbohrhilfe
- Robuste lasergeschweisste Segmente
- Geschlitzte Dosensenker lassen sich ohne Staubsauger verwenden
- M16/M24-Einsteckende
- Handgeführtes Dosensenken in allen Arten von Mauerwerk
- Hinweis: Einsteckende TE-Y CBH 12 und Anbohrhilfe DD-SA (separat erhältlich) zur Verwendung mit Kombihammer TE 50, TE 60 oder TE 70 erforderlich