Dosensenker SPX-L für Beton-Anwendungen (geschlossen)
New product UltimateArtikel #r9704177
Dosensenker der höchsten Leistungsklasse zum handgeführten Kernbohren in allen Arten von Beton (Einsteckende M16/M24)
- Untergrundmaterial: Beton
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
- Lasergeschweißte Segmente: Ja
Teilen
Hilti Kunden suchten auch handgeführtes Bohren, Dosensenken, Nassbohren oder Diamantbohrkronen
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeiten beim handgeführten Nassbohren in Beton
- Hoher Anwenderkomfort, da die schmalen Segmente weniger Anpressdruck benötigen
- Dünnwandiges Rohr spart Gewicht und ist einfacher in der Handhabung
- Schnelles und einfaches Anbohren mit der optionalen Hilti Anbohrhilfe
- M16/M24-Einsteckende
Anwendungen
- Handgeführtes Dosensenken in allen Arten von Beton und hartem Mauerwerk
- Hinweis: Einsteckende TE-Y CBH 12 und Anbohrhilfe DD-SA (separat erhältlich) zur Verwendung mit Kombihammer TE 50, TE 60 oder TE 70 erforderlich