Wandsägeblatt SPX MCL Equidist (60H: passend für Hilti und Husqvarna®)
New product UltimateArtikel #r16801977
Wandsägeblatt (15 kW) der Ultimate-Leistungsklasse für hohe Geschwindigkeiten und längere Lebensdauer in armiertem Beton (60H-Aufnahme kompatibel mit Hilti und Husqvarna® Wandsägen)
- Untergrundmaterial: Beton, Beton (bewehrt)
- Segmenttyp: Equidist
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Teilen
Vorteile
- Hilti Equidist Technologie – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Schnittleistung und konstante Schnittgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Scheibe
- Eine Segmentierung für alle Betonarten
- Die Scheibe wurde speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen entwickelt und eignet sich daher besonders für Beton mit hohem Armierungsanteil
- Gehärtete und angelassene, robuste, lasergefertigte Trennscheibe aus Stahl für gleichmässiges, gerades Schneiden
- Sandwich-Segmente für konstante Segmentbreite über die gesamte Lebensdauer
Anwendungen
- Armierten Beton schneiden
- Durchbrüche und Ausbrüche für Fenster und Türen
- Korrekturarbeiten/Ausbesserungen an Fassaden, Trennwänden und Wänden