Stufenbohrer zum Schlagbohren
New product UltimateArtikel #r13257383
Stufenbohrer mit Sechskantschaftanschluss und fortschrittlicher Beschichtung zum Bohren in Metall mit maximaler Geschwindigkeit mit Schlag- oder Bohrschrauber
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl, Gusseisen, Buntmetall
- Anwendung: Bohren in Stahl und Blech, Bohren in Edelstahl und legiertem Stahl
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Sechskant, Stufenbohrer Sechskant, Stufenbohrer zum Schlagbohren oder Stufenbohrer
Vorteile
- Schnellere, gleichmässigere Schnitte – zwei Schneiden sparen Zeit bei jedem Loch und erleichtern das Erstellen kreisrunder Öffnungen
- Längere Lebensdauer – bis zu 5-mal mehr Löcher bei Verwendung eines Universalbohrers dank massiver HSS Bohrkrone mit besonders widerstandsfähiger, hitzebeständiger Beschichtung
- Keine Vorlochung erforderlich – selbstzentrierender Bohrer mit Kreuzanschliff für schnelleres und präziseres Eindringen in Metall
- Kein Kühlmittel erforderlich – glatte und hitzebeständige Aluminium-Titan-Nitrid-Beschichtung (AlTiN) sorgt für einen besseren Schutz der Bohrer selbst in harten Metallen
- Gleichmässigere Ergebnisse – Spiralwendel entfernt Späne effektiver und mit weniger Vibrationen als herkömmliche Stufenbohrer zum Schlagbohren
Anwendungen
- Erstellen oder Erweitern von Löchern in verschiedenen Metallen, Stahlblechen oder Kunststoffen mit einem Schlagschrauber
- Bestmögliche Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt wird
- Stufenbohrer kompatibel mit SID und SF Geräten; Edelstahlanwendungen jedoch nur mit SF Geräten