Bohrersatz HSS-R
New product StandardArtikel #r9050862
Einfacher walzgeschmiedeter HSS-Bohrer zum Einbringen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
- Produktklasse: Standard
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 338
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Hilti HSS, Hilti Bohrer, HSS-R Sätze oder HSS R
Vorteile
- Kreuzanschliff und scharfe Bohrspitze mit 118° Spitzenwinkel, die sich selbst zentriert und das Anbohren vereinfacht
- Hohe Bruchfestigkeit dank präzisem Walzschmiedeverfahren, das den Stahl festigt
- Spiralwendel für schnelleren Bohrfortschritt und einfache Spanabfuhr – außerdem optimale Schmiereigenschaften und stark herabgesetzte Wärmeentwicklung
Anwendungen
- Bohren in unlegierten oder niedrig legierten Stählen mit einer Härte bis 400 N/mm² sowie für normale Bohrungen in Aluminium
- Fassadenmontage, Stahl- und Metallbau, Bauarbeiten (Blecheindeckungen, Bedachungen, Montage von Handläufen und Schaltkästen) oder Installationen auf Trägern
- Durch regelmäßige Schmierung bleiben die HSS-R Bohrer länger einsatz- und leistungsfähig