SB4 Bandsägeblatt
New product PremiumArtikel #r11987282
Bandsägeblatt der Premium-Leistungsklasse für geräuscharme Kaltschnitte in Metall und Kunststoff
- Untergrundmaterial: Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall, Kunststoff
- Blattlänge: 733 mm
- Blattbreite: 12 mm
Hilti Kunden suchten auch Bandsägeblatt Premium, Trennen Metall , Bandsägeblatt Metall, Trennen Kunststoff oder Bandsägeblätter
- Neue Verzahnung – für höhere Geschwindigkeiten und Präzision bei gleichzeitiger Verringerung von Lärm und Abfall
- Einfachere Installation an der Bandsäge – flexibler und einfacher auszutauschen; dadurch weniger Ausfallzeiten
- Längere Lebensdauer – hält bis zu 2,5-mal länger als das Vorgängermodell
- Sägeblattaufdruck – wichtige Informationen wie Zähne pro Zoll (TPI) auf jedem Sägeblatt
- Vollständiges Sortiment – drei TPI-Optionen für die meisten alltäglichen Anwendungen, von dicken Rohren/Profilen bis hin zu leichten Verstrebungen
- Trennen von Metallrohren, Streben, Gewindestangen, Bewehrungseisen usw.
- Trennen von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium und Buntmetall
- Schneller Rohschnitt – Sägeblatt mit niedrigerem TPI-Wert wählen
- Reibungsloser Feinschnitt – Sägeblatt mit höherem TPI-Wert wählen
- Trennen von Kunststoff