Tauch-Kreissägeblatt für Holz
New product UltimateArtikel #r19803600
Leistungsstarkes Tauch-Kreissägeblatt für Holz mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, eine längere Lebensdauer sowie maximale Produktivität bei der Arbeit mit Akku-Tauchsägen
- Blattmerkmale: Speziell für Akkugeräte, Lange Lebensdauer, Ultradünnschnitt-Technologie, Hartmetallbewehrt
- Blattdurchmesser: 165 mm
- Anzahl Zähne: 24
Teilen
Vorteile
- Kreissägeblätter der Ultimate-Leistungsklasse für Holz – schnelleres Schneiden und längere Lebensdauer in allen Arten von Holz
- Höhere Drehzahl, geringere Vibrationen – 24 hochdichte Hartmetallzähne für schnelle und gleichmäßigere Schnitte in allen Holzbaustoffen
- Höhere Produktivität – die Sägeblätter sind für unsere Akku-Tauchsägen optimiert; dadurch bis zu 30 % schnellerer Fortschritt in Holz
- Mehr Schnitte pro Akkuladung – äußerst dünner Sägespalt sorgt für minimalen Energieverbrauch und 40 % mehr Durchsatz mit einer Akkuladung
- Langlebigere Klingen – mehr Leistung mit jeder Klinge dank reibungsarmer Beschichtungen, die besser vor übermäßiger Hitze schützen
Anwendungen
- Tauchsägen aller Holzbaustoffe: Bauholz (tragend und nicht tragend), Schnittholz, Massivholz (hart und weich)
- Tauchsägen von Holzbaustoffen wie OSB, Sperrholz, Spanplatten und Schalungen