Akku-Winkelschleifer AG 4S-A22
New productArtikel #r9884540
Akku-Winkelschleifer mit 22-V-Akku, elektronischer Drehzahlregulierung und bürstenlosem Motor, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis Ø 125 mm
- Nennspannung: 21,6 V
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Max. Schnitttiefe: 34 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bürstenloser Motor – hält bis zu dreimal länger (keine Kommutatorschäden und kein Auswechseln von Kohlebürsten erforderlich)
- Sehr schlanke Ausführung mit feststellbarem Ein-/Aus-Schalter – Winkelschleifer mit perfektem und präzisem Handling, für komfortables und sicheres Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen
- Präzise Drehzahlregulierung von 3400 bis 7600 U/min – die höheren Drehzahlen erlauben schnelles Schneiden und Schleifen; bei niedrigeren Drehzahlen wird eine besonders hohe Oberflächengüte erzielt
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen der Scheibe unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Akku-Plattform – der gleiche Akku für alle Hilti Geräte mit 22 V
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Stahl, Edelstahl und Metall
- Endbearbeitung von Metall
- Schleifen und Entgraten von Metall
- Schneiden von Mauerwerk und Dachziegeln
- Schneiden von Fliesen mit Diamantscheiben mit durchgehendem Rand
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.