REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Einhändige Bedienung möglich – mit einem Gewicht von nur 2,2 kg eine der flexibelsten und leichtesten Metallkreissägen, die Hilti je hergestellt hat
  • Höhere Produktivität auf der Baustelle – hocheffizienter und praktisch wartungsfreier bürstenloser Motor ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten
  • Nuron Akku-Plattform – Akku-Handkreissägen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
  • Kompaktes Design – Sägeblatt und Spanfänger auf der rechten Seite erleichtern das Schneiden auf engstem Raum
  • Einhändige Bedienung möglich – mit einem Gewicht von nur 4,8 lbs eine der flexibelsten und leichtesten Metallkreissägen, die Hilti je hergestellt hat
Anwendungen
  • Schnelle, präzise Kaltschnitte bis 51 mm Tiefe in Metall
  • Schneiden von Streben, Gewindestangen, Metallrohren (EMT), Stahlrohren und HLK-Kanälen
  • Schnelle Kaltschnitte bis 2” Tiefe in Metall

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos