Akku-Handkreissäge SC 30WR-22
New productArtikel #r13250366
Akku-Handkreissäge mit äusserst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe: 70 mm
- Blattdurchmesser: 190 mm
- Untergrundmaterial: Holz
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Dreimal höhere Schnittgeschwindigkeit – neuer bürstenloser Motor ermöglicht schnellere Schnitte als alle bisherigen Hilti Akku-Handkreissägen
- Doppelte Laufzeit pro Ladung – in Verbindung mit dem bürstenlosen Motor ermöglicht die Nuron Akkutechnologie unsere bislang längste Laufzeit pro Ladung
- Maximale Schnitttiefe – drei 22 mm Holzbretter in einem Durchgang schneiden
- Nahezu staubfreies Schneiden – mit drehbarer Vorrichtung zum Verbinden der Akku-Handkreissäge mit einem Staubsauger
- Präzisere, komfortablere Bedienung – ergonomische Griffe, LED-Licht für freie Sicht auf die Schnittlinie und Kompatibilität mit Führungsschienen, dadurch sind präzise Schnitte schneller und einfacher möglich
Anwendungen
- Gerade, präzise Schnitte bis 70 mm Tiefe
- Gehrungsschnitte von 45° in Materialien bis 51 mm oder von 50° in Materialien bis 45 mm Dicke
- Schneiden von Holz-/Holzspanplatten – z. B. Schalung, Sperrholz, Bohlen, OSB und Latten
- Quer- und Längsschnitte durch Holz oder Kunststoff
- Trimmen von Innenausbauplatten – z. B. Trockenbau- und Sandwichplatten