Akku-Handkreissäge SC 4WL-22
New productArtikel #r13250367
Akku-Handkreissäge mit maximaler Laufzeit pro Ladung für schnelle, gerade Schnitte in Holz bis 57 mm│2-1/4" Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe: 57 mm
- Blattdurchmesser: 165 mm
- Untergrundmaterial: Holz
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Maximale Laufzeit pro Ladung – noch länger unterbrechungsfrei ohne Akkuwechsel arbeiten dank der innovativen Nuron Akkutechnologie
- Gleichmässigere Schnittgeschwindigkeit – verbesserte Akkus und bürstenloser Motor liefern die optimale Leistung für jedes Material
- Effizientere, präzisere Schnitte – ergonomische Griffe und Kompatibilität mit Führungsschienen, dadurch sind gerade, präzise Schnitte schneller möglich
- Nahezu staubfreies Sägen – in Verbindung mit der mitgelieferten Vorrichtung zum Verbinden der Akku-Handkreissäge mit einem Hilti Staubsauger
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Handkreissägen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Schnelle, gerade Schnitte bis 57 mm Tiefe in Holz und anderen Brettern
- Zusägen von Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoff, Dachsparren und Latten
- Innenausbau – Schneiden von Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, MDF und HDF
- Anpassungsarbeiten in Holz- und Plattenwerkstoffen
- Längs- und Querschnitte sowie Gehrungs- und Winkelschnitte