REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Vollelektrisches Bolzensetzgerät mit 30er-Nagelmagazin speziell für den Trockenbau – das BX 3-L-22 ersetzt Ihre Gas-Setzgeräte beim Verlegen von Schienen mit weniger Lärm, Rückstoss, Wartungsaufwand und ohne Kraftstoffkosten oder Anwenderzertifizierung
  • Kompromisslose Akku-Leistung – bis zu 850 Nägel pro Akkuladung dank der innovativen Nuron Akkus und dem effizienteren bürstenlosen Motor
  • Intelligente Funktionen – das Gerät lädt automatisch für den ersten Setzvorgang, sobald Sie es in die Hand nehmen Aktive Fehlerbehebung über die ON!Track App und eine Nagel-Nachfüllanzeige helfen, Ausfälle auf der Baustelle zu vermeiden
  • Verbesserte Handhabung – Konturgriff, kurzer Anpressweg und LED-Licht bieten mehr Komfort beim Setzen mehrerer Hundert Nägel am Tag
  • Nuron Akku-Plattform – kabellose Setzgeräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hochwertiger Befestigungselemente und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
  • Befestigung von Trockenbauschienen an Beton und Stahl
  • Befestigung von Holz an Beton – optimiertes Magazin zur Verwendung mit längeren Nägeln (max. Länge 36 mm)
  • Befestigung von Membranen, Maschengewebe und Verkleidung an Beton
  • Befestigung von Kabeln und Leerrohren an Beton und Stahl
  • Befestigung von Holz an Beton – optimiertes Magazin zur Verwendung mit längeren Nägeln (max. Länge 1-13/32")

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos