REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Speziell für die Elektroinstallation – dieses vollelektrische Bolzensetzgerät mit 20er-Nagelmagazin ist eine deutlich schnellere, gleichmässigere Alternative zum Bohren und Dübeln (auch für Gewindebolzen), dadurch sparen Sie bei jeder Befestigung Zeit
  • Kompromisslose Akku-Leistung – bis zu 850 Nägel pro Akkuladung dank der innovativen Nuron-Akkus und dem effizienteren bürstenlosen Motor
  • Gleichmässigere Befestigungsqualität – durch die Kombination aus mechanischem Antrieb und hochfesten Betonnägeln erstellen Sie zuverlässigere Befestigungspunkte mit weniger Lärm, Rückstoss, Wartungsaufwand und ohne Kraftstoffkosten oder Anwenderzertifizierung
  • Intelligente Funktionen – das Gerät lädt automatisch für den ersten Setzvorgang, sobald Sie es in die Hand nehmen Aktive Fehlerbehebung über die ON!Track App und eine Nagel-Nachfüllanzeige helfen, Ausfälle auf der Baustelle zu vermeiden
  • Verbesserte Handhabung – Konturgriff, kurzer Anpressweg und LED-Licht bieten mehr Komfort beim Setzen mehrerer Hundert Nägel am Tag
Anwendungen
  • Befestigung von Kabeln und Leerrohren an Beton und Stahl (max. Nagellänge 24 mm)
  • Befestigung von Gewindebolzen M6/W6 an Stahl oder Beton
  • Befestigung von Trockenbauschienen an Beton und Stahl (optionale IF Gerätenase empfohlen)
  • Befestigung von Membranen, Maschengewebe und Verkleidung an Beton
  • Befestigung von Kabeln und Leerrohren an Beton und Stahl (max. Nagellänge 24 mm│15/16")

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos