Säbelsäge SR 4-22 mit Einhandbedienung
New productArtikel #r13250373
Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (Nuron-Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial: Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge: 23 mm
- Hubfrequenz: 3000 Hübe/Minute
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Effizient und sicher – geringes Gewicht, Einhandbedienung und LED-Licht machen die Säbelsäge SR 4-22 zum Massstab für Kontrolle und Bedienkomfort, insbesondere bei Überkopf-Anwendungen
- Schnelles, gleichmässiges Schneiden – sauberere Schnitte durch Ihre Werkstücke bei maximaler Geschwindigkeit dank hocheffizienter Hublänge von 23 mm und schwenkbarer Backe
- Schneiden an schwer zugänglichen Stellen – ergonomische Griffe für Ein- oder Zweihandbedienung und sehr geringe Vibrationen, dadurch komfortabler beim Schneiden in jede Richtung
- Langlebig und wartungsarm – bürstenloser Motor mit robustem Getriebe und Gestänge minimiert den Wartungsaufwand und maximiert die Lebensdauer des Geräts
- Nuron-Akku-Plattform – Akku-Säbelsägen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Alltägliche Säge- und Abbrucharbeiten
- Schnitte in dünnwandigen Stahl- und Kunststoffrohren bis 60 mm Durchmesser
- Schnitte in Holz bis 60 mm Dicke
- Schnitte in leichten Trennwänden und Sandwichpaneelen
- Zerlegen von Holzbalken mit Nägeln, gängigen Sanitär- und Heizungsrohren, Blech, Aussenverkleidung, Holz und Bodenbelägen