Akku-Baustellenradio R 6-22
New productArtikel #r13275663
Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (Nuron-Akku-Plattform)
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Verbindungsoptionen: Bluetooth, NFC, Aux
- Rundfunk: AM, DAB/DAB+, FM
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Lässt Sie nicht im Stich – einen ganzen Arbeitstag lang Nonstop-Musik in voller Lautstärke dank der intelligenteren, effizienteren Nuron-Akkus von Hilti
- Mehr Eingänge – hochwertige 20-W-Lautsprecher per AUX-Kabel, Bluetooth® mit NFC oder Live-AM, FM oder DAB-Radio ansteuerbar
- Stereo-Sound mit mehreren Lautsprechern – mehrere Radios über Bluetooth® verbinden und überall auf der Baustelle den gleichen, klaren Stereo-Sound geniessen
- Einfacherer Transport – 20 % leichter als bisherige Hilti Baustellenradios
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, zeitsparendem Zubehör und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Langlebiges Akku-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern und robuster Bauweise speziell für den Einsatz auf der Baustelle