Trolley PKR 2
New productArtikel #2437393
ProKit Trolley mit robusten 9" | 22 cm Rädern und Verbindungspunkten zum Stapeln oder Aufhängen; Fassungsvermögen von bis zu 250 lb | 113 kg (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
- Typen: Trolley
- Abmessungen (LxBxH): 306 x 540 x 1112 mm
Teilen
Vorteile
- All-in-One-Lösung für Transport und Aufbewahrung – mit einer Tragfähigkeit von 250 lb (113 kg) und einer vertikalen Aufbewahrungsmöglichkeit von bis zu 7,5 ft (2,3 m) hilft der ProKit Trolley, alle ProKit Werkzeugkästen, Organizer und Werkzeugtaschen für den täglichen Einsatz zu transportieren; dadurch wird Zeit vor Ort gespart
- Intelligente Verfolgung und Verwaltung – Verfolgen Sie Ihren Werkzeugwagen und dessen Inhalt mit ON!Track Asset Tags und fügen Sie ProKit zum Rest Ihres Werkzeugparks unter Hilti Fleet Management hinzu
- Wirklich modular – der vollständig abnehmbare Trolley kann mit jedem ProKit XL-Artikel als Basis verbunden werden
- Äußerst langlebige Räder – die 9" (22 cm) Räder sind absolut beständig gegenüber Wasser, Hitze und Stössen auf der Baustelle
- Teil des modularen ProKit-Aufbewahrungssystems – packen, stapeln und verfolgen Sie alle Ihre Bauwerkzeuge und Zubehörteile mit unserem ineinander greifenden Aufbewahrungssystem, das Ihnen hilft, organisiert und für den kommenden Tag vorbereitet zu sein
Anwendungen
- Transportieren Sie Ihre Hilti Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien auf der Baustelle
Technische Daten
Dokumente
-
- OI, PKR 2, web, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Sardisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Thailändisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 2.2 MB ]