Gerätetasche S
New productArtikel #2323710
Werkzeugtasche aus recycelten Materialien zum Schutz und Transport von Elektrowerkzeugen
- Zubehörtyp: Gerätetaschen
- Abmessungen (LxBxH): 320 x 200 x 250 mm
Teilen
Vorteile
- Besser für die Umwelt – Hilti Werkzeugtaschen bestehen jetzt zu 70 % aus RPET, einem robusten Gewebe, das aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird
- Flexibel und effizient – transportieren Sie jedes Gerät mit entsprechendem Zubehör und Werkzeugeinsätzen in einer Tasche
- Flexibel und effizient – transportieren Sie jedes Gerät mit entsprechendem Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer Werkzeugtasche
- Maximaler Tragekomfort – Taschen für mittelgrosse bis grosse Geräte mit verstellbarem, gepolstertem Schulterriemen mit grossen Metallringen
- Aussentasche(n) – schneller Zugriff auf Sägeblätter, Bits, Akkus und anderes Kleinzubehör (Grösse und Anzahl je nach Werkzeugtasche)
Anwendungen
- Aufbewahrung und Transport von Geräten auf der Baustelle
- Verbessern Sie die Ökobilanz Ihres Unternehmens