Gerätetasche PKB 16-HT
New productArtikel #2437850
14,5 Zoll | 37 cm Werkzeugtasche mit 37 Fächern zur schnellen Organisation und zum schnellen Zugriff auf Ihre Werkzeuge und Ihr Zubehör (ProKit Modular Storage System)
- Typen: Montagetasche
- Abmessungen (LxBxH): 280 x 370 x 340 mm
Teilen
Vorteile
- Modulare All-in-One-Aufbewahrungslösung – mit 37 Fächhern hält die ProKit Werkzeugtasche alle täglich benötigten Handwerkzeuge und Zubehörteile in Reichweite und hilft, Zeit vor Ort zu sparen
- Einfache Einhand-Bedienung – schnelles Stapeln und Entstapeln des Werkzeugbehälters mit einer Hand dank unserer einzigartigen Verbindungsschnittstelle
- Intelligente Verfolgung und Verwaltung – tracken Sie den Inhalt Ihrer Werkzeugtasche mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Gerätepark ein
- Langlebig und robust – aus reissfestem 1680D rPET-Gewebe sowie staub- und wasserabweisend, um selbst härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten
- Teil des modularen ProKit-Aufbewahrungssystems – mit unserem verriegelbaren Aufbewahrungssystem lassen sich alle Bauwerkzeuge und Zubehörteile sicher packen, stapeln und organisieren; das schafft Ordnung und ermöglicht eine gute Vorbereitung auf den nächsten Einsatztag
Anwendungen
- Aufbewahrung und Transport von Kleinwerkzeugen, Laptops oder Tablets und Zubehör auf der Baustelle
- Verbindungen mit anderen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Organizern