Koffer PKC 19
New productArtikel #2437355
Werkzeugkasten mit einem Fassungsvermögen von 5 gal | 19 l; stossfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Bedienung mit einer Hand (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
- Typen: Box
- Abmessungen (LxBxH): 387 x 554 x 168 mm
- Größe: M
Teilen
Vorteile
- Modulare All-in-One-Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 50 lbs und 5 gal Stauraum hilft der ProKit Werkzeugkasten, alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien für die beabsichtigte Anwendung im Voraus zusammenzustellen, dadurch wird Zeit vor Ort gespart
- Modulare All-in-One-Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 23 kg und 19 l Stauraum hilft der ProKit XL-Werkzeugkasten, alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien für die beabsichtigte Anwendung im Voraus zusammenzustellen, dadurch wird Zeit vor Ort gespart
- Einfache, einhändige Bedienung – der Deckel mit automatischer Verriegelung sichert den Inhalt, um Verschüttungen zu vermeiden, und unsere einzigartige Verbindungsschnittstelle ermöglicht das schnelle Stapeln und Entstapeln von ProKit-Werkzeugkästen mit einer Hand
- Intelligente Verfolgung und Verwaltung – tracken Sie Ihren Werkzeugkasten und dessen Inhalt mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Gerätepark ein
- Langlebig und robust – mit stossfesten Polymeren und der Schutzart IP65 gegen Staub und Wasser, um den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten
Anwendungen
- Aufbewahrung und Transport von Hilti Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterial auf der Baustelle
- Verriegelbare Verbindungsmöglichkeit mit anderen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Organizern
- Hängende Verbindungen mit ProKit-kompatiblen Wagen und Gegenständen