Koffer PKC 35
New productArtikel #2437394
Grosser Werkzeugkasten mit einem Fassungsvermögen von 9 gal | 35 l; stossfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Bedienung mit einer Hand (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
- Typen: Box
- Abmessungen (LxBxH): 387 x 554 x 267 mm
- Größe: L
Teilen
Vorteile
- Modulare All-in-One-Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 34 kg und 35 l Stauraum hilft der ProKit L-Werkzeugkasten, alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien für die beabsichtigte Anwendung im Voraus zusammenzustellen, dadurch wird Zeit vor Ort gespart
- Einfache, einhändige Bedienung – der Deckel mit automatischer Verriegelung sichert den Inhalt, um Verschüttungen zu vermeiden, und unsere einzigartige Verbindungsschnittstelle ermöglicht das schnelle Stapeln und Entstapeln von ProKit-Werkzeugkästen mit einer Hand
- Intelligente Verfolgung und Verwaltung – tracken Sie Ihren Werkzeugkasten und dessen Inhalt mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Gerätepark ein
- Langlebig und robust – mit stossfesten Polymeren und der Schutzart IP65 gegen Staub und Wasser, um den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten
- Teil des modularen ProKit-Aufbewahrungssystems – packen, stapeln und verfolgen Sie alle Ihre Bauwerkzeuge und Zubehörteile mit unserem ineinander greifenden Aufbewahrungssystem, das Ihnen hilft, organisiert und für den kommenden Tag vorbereitet zu sein
Anwendungen
- Aufbewahrung und Transport von Hilti Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterial auf der Baustelle
- Verriegelbare Verbindungsmöglichkeit mit anderen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Organizern