HERAUSFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTIVITÄT AUF DER BAUSTELLE
Während die Industrie wächst, stagniert die Produktivität
Die Produktivität hat in den letzten 20 Jahren im Baugewerbe kaum zugenommen. Aber selbst ein kleiner Produktivitätssprung könnte einen großen Unterschied machen: Einigen Schätzungen zufolge könnte ein Produktivitätsanstieg von 1 % der Branche bis zu 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr einsparen.
KANN TECHNOLOGIE HELFEN?
der Bauunternehmen
sagen, dass sie nicht die benötigten Arbeitskräfte finden können
der Bauaufgaben
könnten potenziell automatisiert werden
der Bauunternehmen
investieren bereits in Technologie, um die Arbeit der Arbeitnehmer zu ergänzen
könnten in 10 Jahren eingespart werden
durch die weltweite Nichtwohnungsbauindustrie bei vollständiger Digitalisierung
VORBEREITUNG AUF DIE ZUKUNFT MIT BAUAUTOMATISIERUNG

Bewerten Sie alle Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende

Identifizieren Sie die Ineffizienzen innerhalb der Prozesse

Finden Sie Wege, um diese Prozesse zu automatisieren
Unter anderem dank BIM sind automatisierte Technologien bereits auf dem Vormarsch, und diese beiden Technologien können zusammenarbeiten, um noch mehr Wert zu schaffen. Die digitalisierten Arbeitsabläufe von BIM erzeugen Daten, auf die Roboter zugreifen und sie nutzen können.
WAS KÖNNEN ROBOTER FÜR SIE TUN?
Sie sind am besten geeignet für alltägliche, sich wiederholende oder gefährliche Aufgaben, die außergewöhnliche Kraft, Genauigkeit oder Schnelligkeit erfordern.
AUTOMATISIERUNG KANN IHNEN HELFEN...

Ressourcen neu zuzuweisen
Roboter können Menschen für die befriedigenderen, höherwertigen Aufgaben freisetzen.

Fristen einzuhalten
Roboter können dazu beitragen, die Fristen zu verkürzen, indem sie über Nacht arbeiten und Nacharbeiten aufgrund menschlicher Fehler vermeiden.

Kosten zu senken
Roboter können zum Beispiel dazu beitragen, die Versicherungskosten zu senken, indem sie das menschliche Risiko mindern.

Gesundheit und Sicherheit zu verbessern
Roboter können anstrengende oder gefährliche Aufgaben ausführen und unter Bedingungen arbeiten, die für Menschen unsicher sind.
Aber für Aufgaben, die improvisierte Entscheidungen erfordern, wird der Mensch immer besser geeignet sein.
Die Automatisierung im Bauwesen kann auch dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel zu lindern, indem menschliche und robotertechnische Fähigkeiten kombiniert werden. Zum Beispiel brauchen Roboter Menschen, die ihre Ressourcen verwalten und ihre Aufgaben programmieren. Dies kann die Produktivität älterer, erfahrener Arbeitnehmer erhöhen und gleichzeitig dazu beitragen, mehr Bewerber mit digitalem Hintergrund anzuziehen.
EINSTIEG IN DIE AUTOMATISIERUNG
Tipp: Erkennen Sie Chancen, bevor es Ihre Konkurrenten tun
Eine digitale Strategie, die die Automatisierung einbezieht, beginnt mit einer einfachen ROI-Bewertung. Sie können dann Budgets und KPIs festlegen, die Ihre Manager ermächtigen, neue Technologien auszuprobieren. Wenn Sie langfristige Produktivitätssteigerungen durch Bauroboter erkennen können, sind Sie in Zukunft viel besser aufgestellt.