- Home
- Lösungen
- Expertise
- Perspektiven & Impulse
- Whitepaper zur Sicherheit im Bauwesen
Sichereres Arbeiten mit Hilfe von Technologie
Strategien für eine sichere Baustelle
Die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist eine Frage der Managementkultur, und Technologie kann unterstützen Baustellen noch sicherer zu machen. Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie das vollständige Whitepaper herunter.
Harte Fakten
aller tödlichen Arbeitsunfälle
ereigneten sich in den USA im Jahr 2019 im Baugewerbe
und Krankheiten
die von US-Bauunternehmen für 2019 gemeldet wurden
Produktivitätsverlust
aufgrund von Verletzungen/Erkrankungen in den USA im Jahr 2019
aller Verletzungen
sind nach Angaben des Instituts der Bauindustrie vermeidbar
Herausforderungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz
Unternehmen sehen sich mit größeren, komplizierteren Projekten, neuen Arbeitsmethoden, Technologien und Materialien, weniger Fachkräften und engeren Fristen konfrontiert, die eine höhere Produktivität erfordern. Wie können sie Sicherheitsprobleme erkennen und reduzieren?
Die Hauptursachen der meisten Verletzungen und Krankheiten
Unsichere Arbeitsbedingungen erhöhen die Ausfallzeiten und machen die Baustellen für junge Arbeitnehmer unattraktiv, was nicht gerade dazu beiträgt, die hohe Fluktuationsrate (20 %) und den Arbeitskräftemangel (430.000 im Jahr 2021) in dieser Branche zu verringern.
Veränderung der Kultur
Wenn CEOs führen, werden Baustellen sicherer
Die sichersten Unternehmen werden von denjenigen geführt, die sich für eine Sicherheitskultur einsetzen. Das bedeutet, dass von den Arbeitnehmern geleitete Aktivitäten wie Analysen von Beinaheunfällen, Inspektionen und die Festlegung von Kennzahlen zur Messung der Sicherheit durchgeführt werden.
Manager können auch eine Gesundheits- und Sicherheitsstrategie einführen, die Technologie nutzt.
Investitionen in Produkte und Dienstleistungen, die zur Risikominderung beitragen, sind ein proaktiver Ansatz, mit dem Unternehmen auch den Aufsichtsbehörden ein paar Schritte voraus sein können.
Innovationen für eine sicherere Baustelle
Reduzierung von Belastungen und Ermüdung
- Leichtere, komfortablere Werkzeuge
- Produktivere Werkzeuge, die die Auslösezeit reduzieren
- Vibrationsreduzierungs-technologie
Beseitigung organisatorischer Mängel
- Vernetzte Akkus, die Wartungswarnungen ausgeben
- Asset-Management-Software, die eine nahtlose Reparatur/
einen nahtlosen Austausch von beschädigten Werkzeugen ermöglicht
Staubreduzierung
- In Werkzeuge integrierte Systeme, die praktisch den gesamten Staub absaugen
- Leistungsstarke kabellose Staubsauger für eine bequemere Absaugung
Vermeidung von Risiken
- Werkzeugbefestigung, die das Herunterfallen von Werkzeugen verhindert
- Akkubetriebene Werkzeuge, die keinen brennbaren Kraftstoff benötigen
Risikoreiche Aufgaben sicherer machen
- Technologie zur Drehmomentkontrolle, die ein unerwartetes Überdrehen verhindert
- Totmann- und Berührungsschalter zum Anhalten der Geräte, wenn der Benutzer loslässt
Sicherere Baustellen, bessere Geschäfte
Die Gewinnspannen von Bauunternehmen sind hauchdünn. Doch wer sich aktiv um eine messbare Reduzierung von Verletzungen bemüht, kann von weniger Ausfallzeiten, niedrigeren Prämien und mehr Produktivität profitieren.