- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Innovationen in der Baubranche
- Direktbefestigung

Direktbefestigung
Wie Sie bis zu einer Minute pro Befestigung sparen können
Schnelligkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit sind das A und O auf jeder Baustelle. Mit dem Setzgerät der neuesten Generation DX 6 macht Hilti die Direktbefestigung bereit für die neue, digitale Welt.
Robust, vielseitig und zuverlässig zeigt das DX 6, was auf Baustellen weltweit möglich ist.

Direktbefestigung bei Hilti

Warum Setzen nicht Schiessen ist
Zwischen Bolzensetzgeräten und Bolzenschussgeräten gibt es gravierende Unterschiede:
- Beim «Schiessen» kann durch die Wucht und mangelde Führung dieses Verfahrens das Durchschiessen von dünnen oder schwachen Bauteilen zur Folge haben, die Unfallgefahr ist extrem hoch.
- Beim «Setzen» kann ein sehr grosser Teil der Antriebsenergie vom Kolben und dem Gerät aufgenommen werden, sollte der Untergrund einmal zu schwach sein.
Hilti Setzgeräte besitzen ausserdem weitere Sicherheitsmechanismen: Sie lassen sich nur auslösen wenn die Nase des Geräts voll auf den Untergrund gepresst wird und haben eine Sturz- sowie Abzugssicherug. So ist der Setzvorgang effizient und sicher!

Anwendungen
Die Anwendungsmöglichkeiten für Direktbefestigung sind vielseitig, zum Beispiel:
- Befestigungen auf Beton oder Kalksandstein
- Befestigungen auf Stahl
- Befestigung von Gitterrosten und Gewindebolzen
- Beschriftung von Stahl
Mit dem universellen DX 6 in verschiedenen Konfigurationen, kombiniert mit Hilti Hochleistungsnägeln, die speziell für verschiedene Basismaterialien entwickelt wurden, können viele Anwendungen realisiert werden.
Zum Bolzensetzgerät DX 6Schalungsbau

Aufstellen von Schalungen
Das Aufstellen von Schalungen ist eine alltägliche Aufgabe auf einer Baustelle. Diese Arbeit erfordert sowohl Genauigkeit als auch Schnelligkeit.
Nach dem Einmessen der Baustelle müssen die Schalungen exakt positioniert werden. Unsere Schalungsanschläge X-FS gewährleisten hohes Tempo, absolute Präzision und sparen wertvolle Arbeitszeit.
Zum Schalungsanschlag X-FS
Befestigung von Schalungsbrettern
Perfekt für die effiziente Befestigung von Schalungsbrettern: der Hilti X-CT Nagel.
Die Ein-Schritt-Anwendung mit den magazinierten Nägeln spart Ihnen Zeit. Dank seines besonders kleinen Kopfes kann das Holz leicht und ohne Beschädigung entfernt und wiederverwendet werden. Die vordefinierten Sollbruchstellen am Nagel ermöglichen eine kontrollierte, nachträgliche Entfernung.
Zum X-CT NagelFeuchtigkeit und Isolation

Schutz vor Feuchtigkeit
Betonstrukturen sind oft Sicker- oder Schichtenwasser ausgesetzt, welches das Fundament und die Bausubstanz angreift.
Durch die Feuchtigkeit entsteht mit der Zeit Schimmel, der im Extremfall für strukturelle Schäden am Bauwerk sorgen kann. Wir empfehlen unsere pulverbetriebene Bolzensetzgeräte zur schnellen Befestigung von Noppenfolien und wasserdichten Membranen.
Zur Kunststoffrondelle X-SW
Wärmedämmung
Wärmedämmung am Bau hat sich zu einem der zentralen Aspekte umsichtiger Projektplanung und -umsetzung entwickelt.
Im Bereich der Befestigung von Dämmstoffen bietet Ihnen Hilti ein breites Spektrum an Lösungen für anspruchsvollste Befestigungsaufgaben.
Zum Dämmstoffbefestiger X-IE 6Das Bolzensetzgerät DX 6 ist vielseitig einsetzbar
Sie sind sich nicht sicher, welchen Nagel Sie für Ihre Anwendung verwenden sollen?
Grundregeln der Nagelauswahl
- Je härter der Beton, desto kürzer die Nagellänge
- Je weicher der Beton, desto länger der Nagel
- Wenn der Nagel nicht hält – verwenden Sie X-U anstelle von X-C
- Neue graue DX 6 Kartusche kann für weichen und harten Beton verwendet werden
- Für Einzelnägel DX 6 F8, für magazinierte Nägel DX 6 MX verwenden
- Durch Testsetzungen auf der Baustelle muss die Setzenergie für die Anwendung passend eingestellt werden
Wählen Sie zwischen 3 Nägeln
Standardnagel X-C für Beton
Preiswerter Nagel zur schnellen und einfachen Befestigung von z.B. Bauholz, Schalungsbrettern, Schalungsanschlägen und Elementen auf frischen Beton.
Zum Standardnagel X-C P8 für Beton (Einzelnagel) Zum Standardnagel X-C MX für Beton (magaziniert)Schalungsnagel X-CT für Drängbrettbefestigung
Nagel mit Sollbruchstelle und kleinem Kopf zur schnellen und einfachen Befestigung und Entfernung von Drängbrettern auf frischen Beton.
Zum Schalungsnagel X-CT DP8 für Beton (Einzelnagel) Zum Schalungsnagel X-CT MX für Beton (magaziniert)Universalnagel X-U Premium für Beton und Stahl
Hochleistungsnagel zur schnellen und einfachen Befestigung auf harten Beton (z.B. Bauholz, Schalungsbretter, Schalungsanschläge und Elemente) und Stahl (z.B. Bauholz, Bretter, Plattenwerkstoffe).
Zum Universalnagel X-U P8 für Beton und Stahl (Einzelnagel) Zum Universalnagel X-U MX für Beton und Stahl (magaziniert)
Schrägstützen montieren – sicher, schnell und ökonomisch
Eine perfekt aufeinander abgestimmte Anwendungskette, von der kabellosen Erstellung der Bohrlöcher über zugelassene Verankerungslösungen bis zur schnellen und korrekten Installation und Demontage.
Mehr zum Schalungsanschlag erfahren
Alle Informationen auf Abruf: Hilti ON!Track App
Verknüpfen Sie Ihr Bolzensetzgerät DX 6 mit der Hilti ON!Track App und informieren Sie sich z.B. über Servicestatus, Reparaturhistorie und Anzahl gesetzter Nägel.
Zur Hilti ON!Track App
Bolzensetzgerät DX 6 unterstützt Sie in der Planung Ihrer Wartungen
Die integrierte Service-Anzeige Ihres Bolzensetzgerätes DX 6 hilft Ihnen durch eine frühzeitige Wartung die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und Ausfälle zu verhindern.

Wussten Sie schon:
Direktmontage im Akkubetrieb
Sie möchten Ihre Anwendungen in der Direktbefestigung mit der leistungsstarken Hilti Akku-Technologie durchführen? Unser Akku-Setzgerät BX 3-L 02 ist kompatibel mit der 22 V Plattform und spart neben dem lästigen Kabelziehen auch viel wertvolle Zeit.
Mit dem BX 3-L 02 befestigen Sie, mit Nägeln bis zu 36 mm, mühelos dünne Holzbretter, Drainagefolien und Bleche auf Beton.