- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Innovationen in der Baubranche
- Aufbruch zum Abbruch

Wände aufbrechen und bohren wird leichter
Abbruch- und Stemmhämmer für reibungslose Abbrucharbeiten
Egal ob an der Wand oder am Boden, ob Renovierung, Abbruch oder Aufbruch – in unserem Sortiment an Meissel- und Abbruchhämmern finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät.
Mit unserem motorisierten Exoskelett EXO-T Tool Balancer scheinen Abbruch- und Bohrhämmer fast schwerelos. Das bedeutet einfachere Handhabung und weniger Ermüdung, damit Ihre Teams präziser, produktiver und sicherer arbeiten können.
Durchbrüche zur Wand
Unsere Meisselhämmer können bei Abbrucharbeiten, bei Renovierungen sowie im Neubau oder Ausbau zum Einsatz kommen. Das Entfernen von Beton- oder Mörtelresten ebenso wie das Freilegen von Bewehrungseisen zur Betonsanierung oder Bauwerkserweiterung, sowie grosse Durchbrüche für Leitungen oder Rohre, Fenster oder Türen, sind damit kein Problem. Bei der Oberflächenbearbeitung kommen sie auch bei der Entfernung von Fliesen, Putz oder Rost ebenso zum Einsatz, wie beim Aufrauen von Oberflächen.

Akku-Bohrhammer TE 50-22
Akku-Bohrhammer der Ultimate-Leistungsklasse mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meisseln in Beton.
Zum TE 50-22
Meisselhammer TE 300-AVR
Kompakter Meisselhammer für leichte Meisselarbeiten, niedriges Gewicht, mit Nadeladapter kombinierbar.

Akku-Meisselhammer TE 500-22
Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meisselhammer für Meisselarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (Nuron Akku-Plattform). Mit EXO-T verwendbar!

Meisselhammer TE 500
Sehr leichter Meisselhammer für Arbeiten zur Wand / über Kopf, wie Putz oder Fliesen abschlagen.

Meisselhammer TE 500-AVR
Vibrationsarmer Hochleistungs-Meisselhammer mit geringem Gewicht für Wandarbeiten. Mit EXO-T verwendbar!

Meisselhammer TE 700-AVR
Leistungsstarker Meisselhammer SDS Max (TE-Y) für schwere Meisselarbeiten in Beton und Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR). Mit EXO-T verwendbar!

Abbruchhammer TE 800-AVR
Robuster Hochleistungs-Meisselhammer/Abbruchhammer für Wand- und Deckenarbeiten. Mit EXO-T verwendbar!

Bausauger VC 40M-X
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen – Klasse M.
Maximale Produktivität für Wandarbeiten

Angesichts des Arbeitskräftemangels im Baugewerbe kann es eine Herausforderung sein, Mitarbeiter für schwere Arbeiten wie Wandabbrüche oder das wiederholte Bohren für Bewehrungsstäbe zu finden. Da der EXO-T Tool Balancer die Geräte bei der Handhabung nahezu schwerelos macht, können mehr Teammitglieder diese Art von Arbeit erledigen. Sie können sogar noch schwerere Geräte benutzen, denn Gewicht ist kein Thema mehr. Und das bringt Ihnen mehr Effizienz.
Schwere Wandarbeiten mit dem EXO-T Tool BalancerAbbrucharbeiten am Boden
Die Abbruchhämmer eignen sich besonders bei Abbruch- und Renovierungsarbeiten im unteren Wand- oder Bodenbereich im Sanierungs- und Wohnungsbau. Zum Einsatz kommen sie beim Abbruch von Betonplatten, Vergrössern von Durchbrüchen oder Aufbrechen von Kanälen für die Rohrverlegung oder bei der Oberflächenbearbeitung. Auch zum Setzen von Erdleitern oder Erdnägeln eignen sich die Abbruchhämmer, ebenso wie für Erdarbeiten oder im Strassenbau zum Aufbrechen von Asphalt oder der Ausbesserung von Gehwegen.

Abbruchhammer TE 800-AVR
Robuster Hochleistungs-Meisselhammer/Abbruchhammer für Wand- und Deckenarbeiten. Mit EXO-T verwendbar!

Abbruchhammer TE 1000-AVR
Vielseitiger Abbruchhammer für Boden- und gelegentliche Wandarbeiten. Mit EXO-T verwendbar!

Abbruchhammer TE 2000-AVR
Leistungsstarker und äusserst leichter Betonabbruchhammer für Beton und Abbrucharbeiten.

Akku-Abbruchhammer TE 2000-22
Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform).

Abbruchhammer TE 3000-AVR
Aussergewöhnlich leistungsfähiger und vibrationsarmer Abbruchhammer mit bürstenlosem Motor.

Bausauger VC 40M-X
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen – Klasse M.

Leistungsstark – der Akku-Abbruchhammer TE 2000-22
- Ohne Kompromisse
Gleiche Abbruchleistung wie beim kabelgebundenen TE 2000 und grösseren Abbruchhämmern, jedoch deutlich kompakter - Schneller einsatzbereit
Unabhängig von der Hauptstromversorgung und flexibel einsetzbar, sodass bei Arbeitsbeginn keine unnötigen Verzögerungen entstehen - Ausgezeichnete Handhabung
Der TE 2000-22 ist 10 kg leichter und deutlich schlanker als vergleichbare Akku-Abbruchhämmer, ideal für mittlere Abbrucharbeiten mit optimaler Handhabung, Geräteführung und Produktivität überall auf der Baustelle - Hervorragende Arbeitszeit pro Akkuladung
Mit zwei innovativen Nuron Akkus B 22-255 pro Ladung eine halbe Tonne Beton abtragen - Nahezu staubfreies Meisseln
Bis zu 95% weniger Feinstaub in Verbindung mit einer TE DRS-B Staubabsaugvorrichtung und einem kompatiblen Hilti Bausauger


Der Meißel macht den Unterschied
Maximale Robustheit und konstant hohe Abbruchleistung
Der stärkste Abbruchhammer bringt nichts ohne passende hochleistungsfähige Meissel. Unsere selbstschärfenden Polygon-Meissel setzen neue Massstäbe in Hinblick auf Effizienz und längerer Haltbarkeit, um Sie selbst bei den anspruchsvollsten Abbrucharbeiten zu unterstützen. Mit den Hilti Ultimate Meisseln profitieren Sie ausserdem von höherer Leistung, robuster Biegefestigkeit bei geringerer Staubentwicklung.
Mit unseren Premium Meisseln haben wir eine zweite Linie mit verlässlicher Leistung zu einem attraktiven Preis auf den Markt gebracht. Egal für welche Linie Sie sich entscheiden – unsere Meissel können selbstverständlich nicht nur mit unseren Geräten verwendet werden. Allerdings werden sie den höchsten Ansprüchen nur dann gerecht, wenn Sie unsere Geräte in Kombination mit unseren speziell dafür entwickelten Meisseln verwenden.

So geht es weiter
Was passiert, wenn Sie eine Demo anfordern?
Ihre Verkaufsberaterin oder Ihr Verkaufsberater setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um einen passenden Termin zu vereinbaren.
Das erwartet Sie an Ihrem Vorführungsort
Auf Ihrer Wunschbaustelle
Ihre Verkaufsberaterin oder Ihr Verkaufsberater kommt auf Ihre Baustelle und testet mit Ihnen gemeinsam Ihr gewünschtes Produkt. Überzeugen Sie sich in einer realen Situation selbst von der einfachen Handhabung und der Produktivität unserer Systeme.
Im Hilti Store
Sie bekommen eine Rundum-Beratung und Vorführung im Hilti Store. Bei Ihrem Besuch können Sie sich selbstverständlich auch zu anderen Themen beraten lassen und haben selbst keinen Aufwand.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wir engagieren uns für die Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer und für die Rentabilität Ihres Unternehmens. Denn beides ergänzt sich gegenseitig. Diese Produkte und Dienstleistungen unterstützen Ihre Bedürfnisse in diesem Bereich:

Staubfrei und sauber arbeiten
Die optionale Staubabsaugung DRS-B passt auf alle Hilti Meisselhämmer mit TE-Y oder TE-S Einsteckende. Die Staubbelastung Ihrer Arbeitenden sowie der Baustelle wird damit deutlich reduziert.
Die Staubabsaugung bestellen
Ergonomisch und ausdauernd arbeiten
Das Exoskelett EXO-01 unterstützt bei allen Arbeiten über Kopf und reduziert damit die körperliche Belastung deutlich.
Das EXO-01 kennenlernen
Kosten sparen und ohne Unterbrechungen arbeiten
Gerade intensiv genutzte Werkzeuge wie Meisselhämmer sind serviceanfällig und wartungsintensiv. Dadurch ergeben sich grosse Vorteile mit dem Hilti Flottenmanagement. Sie erhalten im Schadensfall eine kostenfreie Reparatur oder Ersatzteile sowie ein Ersatzgerät ohne lange Wartezeiten. Damit sind Sie immer voll einsatzbereit.
Mehr über Flottenmanagement erfahren