Ankerschiene HAC-C-P in der Anwendung

Für jede Anwendung die perfekte Befestigungslösung

Unser Ankerschienen Sortiment

Sie müssen schwere Lasten sicher befestigen? Im Tunnelbau, in der Fabrikhalle oder im Hochhaus? Dann sind in Beton eingegossene Befestigungsschienen – die Ankerschienen – Ihre erste Wahl. Mit Ankerschienensystemen befestigen Sie einfach, schnell und vor allem flexibel. Ganz gleich, ob es um einfache Bauteilanschlüsse oder höchste Lastanforderungen bei Fassaden, Aufzugschächten und U-Bahntunneln geht.

Verankerungstechnik mit Ankerschienen

Planung, Bemessung, Montage

In der Planungs- und Bauphase erwarten Sie drei grundlegende Herausforderungen.

  • Wie kalkuliere ich die richtige Materialmenge?
  • Welche Produkte benötige ich für meinen speziellen Anwendungsfall?
  • Wie gelingt es mir, die Ankerschienen korrekt zu platzieren?

Ankerschienen

Das komplette Produktsortiment auf einen Blick

 

Hilti bietet in seinem breiten Produktsortiment exklusiv nach drei relevanten Verfahren hergestellte Ankerschienen-Profile. Dies sind

  • warmgewalzte Ankerschienen – für ultimative Leistung
  • kaltgeformte Ankerschienen – für wirtschaftliche Lösungen
  • innovative Ankerschienen mit temperaturgesteuerter Walzung (TCRS-Verfahren) – für besonders anspruchsvolle Konstruktionen

Mit unseren zuverlässigen und innovativen Produkten rund um Montageschienen sind Sie flexibel aufgestellt und erhalten eine für jeden Anwendungsbereich individuell passende Lösung. Finden Sie jetzt das richtige Produkt für Ihre Projekte in der Verankerungstechnik. In unseren hochqualitativen Ankerschienen haben wir für Sie das Prinzip der «Verankerung mit eingegossenen Schienen» optimiert. Sie haben die Wahl!

HAC-C Ankerschienen – ultimative Leistung und Wirtschaftlichkeit in einem System

HAC-C warmgewalzt

Ankerschiene HAC-C warmgewalzt

Diese Ankerschiene (feuerverzinkt/rostfreier Stahl) bietet hohen Lastwiderstand und Zuverlässigkeit – dank robuster und massiver Profile.

  • Befestigung von Produktionseinrichtungen z.B. Förderbändern
  • U-Bahn-, Eisenbahn- oder Versorgungstunnel z.B. Bestigung von Versorgungsleitungen, Schildern, Lüftungsanlagen oder Stützbalken
  • Vorhangfassaden
Zur Ankerschiene HAC-C

HAC-C-P warmgewalzt

Ankerschiene HAC-C-P warmgewalzt

Der extrastarke Bruder der HAC-C – dank höherer Stahlfestigkeit der Schienenlippen und neuer Zulassungen für 3D-Lasten und Ermüdung erhalten Sie die beste Leistung.

  • Befestigung von Produktionseinrichtungen z.B. Förderbändern
  • U-Bahn-, Eisenbahn- oder Versorgungstunnel z.B. Bestigung von Versorgungsleitungen, Schildern, Lüftungsanlagen oder Stützbalken
  • Vorhangfassaden
Zur Ankerschiene HAC-C-P

HAC-C kaltgeformt

Ankerschiene HAC-C kaltgewalzt

Die perfekte C-Schiene, wenn es um eher geringe Anforderungen und gleichzeitig hohe Wirtschaftlichkeit geht.

  • Gebäudetechnik z.B. Lüftung, Heizung
  • Stadionsitze
  • Vorgeformte Bestandteile
Zur Ankerschiene HAC-C

Hammerkopfschraube HBC-N

Hammerkopfschraube HBC-N

Passend für alle HAC-C und HAC-C-P Ankerschienen – mit Kerbzahn für senkrecht/waagerecht einwirkende Zug- und Querlasten. Kein Bohren erforderlich!

Zur Hammerkopfschraube HBC-N

Hammerkopfschraube HBC

Hammerkopfschraube HBC

Schnelle und einfache Montage in allen HAC-C und HAC-C-P Ankerschienen – kein Bohren erforderlich!

Zur Hammerkopfschraube HBC

HAC-V (TCRS) – die innovative Ankerschiene

Typische Anwendungen:

  • Vorhangfassaden z.B. Befestigung von Fassadenelementen mit Halterungen
  • Aufzüge z.B. Befestigung von Führungsschienen, Schiebtüren oder Trennbalken
  • Projekte mit hohen Umweltstandards z.B. Kraftwerke

Ankerschiene HAC-V

Ankerschiene HAC-V

Innovative Hochleistungslösung für alle anspruchsvollen Lasten und Konstruktionsparameter. Zugelassen für statische, seismische, Ermüdungs- und Brandlasten.

Zur Ankerschiene HAC-V

Ankerschiene HAC-V-T

Ankerschiene HAC-V-T

Sichere und hochleistungsfähige Ankerschiene für anspruchsvolle 3D-Lasten. Zugelassen für statische, seismische, Ermüdungs- und Brandlasten.

Zur Ankerschiene HAC-V-T

Hammerkopfschraube HBC-C

Hammerkopfschraube HBC-C

T-Bolzen – für senkrecht und parallel einwirkende Zug- und Querlasten (2D-Lasten), universelle Passform und staubfreie und geräuscharme Befestigung.

Zur Hammerkopfschraube HBC-C

Hammerkopfschraube HBC-C-N

Hammerkopfschraube HBC-C-N

T-Bolzen – für zuverlässige Lastübertragung in allen drei Dimensionen. ICC zugelassen, kein Bohren oder Schweissen bei der Montage erforderlich.

Zur Hammerkopfschraube HBC-C-N

Gezahnte Hammerkopfschraube HBC-T

Hammerkopfschraube HBC-T

T-Bolzen – höhere Lastaufnahme dank mechanischer Verriegelung durch Verzahnungen an Schienenlippen und Bolzen. Schnelle, einfache und sichere Montage.

Zur gezahnten Hammerkopfschraube HBC-T

Speziallösungen für Fassaden, Aufzüge und Stahl-auf-Stahl-Anwendungen

Ankerschienensysteme für Fassaden

Bewehrungsschiene HAC-EDGE

Bewehrungsschiene HAC-EDGE

Für die Montage an der Plattenoberseite. Geeignet für kleine Randabstände und dünne Betonplatten. Kompatibel mit PROFIS Anchor Channel Software.

Zur Bewehrungsschiene HAC-EDGE

Ankerschiene HAC-REBAR XT

Ankerschiene HAC-REBAR XT

Für die Montage an der Frontseite von Platten für vorgehängte Fassaden und der Frontseite von Verbunddecken. LDPE-Füllschaum mit Griffschlaufe hält die Schiene frei von Beton.

Zur Ankerschiene HAC-REBAR XT
  • Zubehör für Aufzugsbefestigungen

    Ankerschienensysteme für Aufzüge

    Mit unserem speziellen Zubehör für Aufzugsanwendungen wie C-Schienen, Liftboxen, Gerüsthülsen, Hebepunkte etc. gelingen alle Aufzugsbefestigungen.

    Zum Zubehör für Aufzüge
    Montageschiene HMC

    Ankerschienensysteme für Stahl-auf-Stahl-Schweissanwendungen

    Schweissbare Ankerschiene mit C-Profil. Hohe Schweisseffizienz und sichere Montage (ETA zugelassen). Für Aufzüge im Schiffbau, an Stahlkonstruktionen usw.

    Zur Montageschiene HMC

Top Anwendungsbereiche für Ankerschienen

Das könnte Sie auch interessieren

Planen Sie mit BIM/CAD

Planerin arbeitet mit der BIM/CAD-Bibliothek

Die Planung der Verankerungstechnik kann so einfach sein: In unserer BIM/CAD-Bibliothek wählen Sie per Mausklick Ihre Lösung aus und fügen Sie in Ihr 3D-Gebäudemodell ein.

Ihr Vorteil:
ein direkter und durchgängiger Arbeitsprozess für all Ihre Bauprojekte.

Zur BIM/CAD Bibliothek

ETA-Zertifizierung – aber sicher

Ankerschienen zur Wandbefestigung von schweren Rohren

Hilti Ankerschienen werden seit 2017 mit der neuesten Produktspezifikation bemessen und sind demnach ETA zugelassen. Ausserdem sind unsere HAC Ankerschienen auch ICC zugelassen und decken seismische Bemessungsbedingungen ab.

Ihr Vorteil:
absolut zukunftssichere und modernste Ankerschienen-Bemessung.

Zu den technischen Dokumenten

Broschüre «Ankerschienen»

Ankerschien HAC vor der Verarbeitung auf Bewehrungen

In unserer Broschüre «Ankerschienen» lesen Sie alles über

  • Zulassung und Identifizierung
  • Produktionsverfahren für Ankerschienen
  • Anwendungsbereiche für Montageschienen

und erhalten ausserdem einen Überblick über das komplette Produktsortiment rund um Ankerschienen, Hammerkopfschrauben und Unterlegscheiben.

Jetzt kostenlos herunterladen