- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nachträgliche Bewehrung
![Hilti Rebar Systemkette mit Nuron Auspressgerät, Bausauger und Akku-Bohrhammer](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1687429750559/rebar-anwendung-sujet.jpeg)
Gut beraten, stark verbunden
Bewehrungsanschluss
Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse stellen Verbindungen von Beton zu Beton her. Nach der traditionellen Methode muss der nachträglich eingebrachte Bewehrungsstab einen Übergreifungsstoss zu dem im Bestandsbeton vorhandenen Bewehrungsstab herstellen und verbindet so den Bestandsbeton mit dem neuen Beton.
Dank der neuen Berechnungsgrundlage TR 069 in Kombination mit speziell darauf angepassten Hochleistungsmörteln können bei Anschlussbewehrungen heute neue Wege gegangen werden. Denn neue Berechnungsmethoden in Kombination mit Systemlösungen aus passgenauen, innovativen Mörteln ermöglichen nun auch Anschlüsse ohne Überlappungsverbindung. Die Flexibilität in der Bemessung wird grösser und die Lösungen beim Bauen im Bestand deutlich weniger aufwändig, zudem erweitern sich die Anwendungsbereiche auch auf den Neubau.
Zeitersparnis dank Systemlösung
Systemlösungen funktionieren stets besser als einzelne Prozesse und Produktlösungen. Das gilt auch für nachträgliche Anschlussbewehrungen. Deshalb hat Hilti eigens dafür ein abgestimmtes System entwickelt. In allen Arbeitsschritten unterstützt Sie diese Systemlösung, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse schneller, zuverlässiger und kostensparender abzuschliessen. Es ist auch für ungelernte Kräfte schnell zu erlernen und besonders einfach durchzuführen. Weil es der inneren Logik der vier Prozessschritte folgt.
Nachträgliche Bewehrungen sorgen auf dem Bau für entscheidende Verbindungen – in Wänden und Decken ebenso wie bei Balken, Stützsäulen oder Fundamenten. Dies sind die Standardanwendungen bei der nachträglichen Anschlussbewehrung:
- Erweitern von Betonstrukturen
(z.B. Verlängern von Wänden, Säulen und Balken, Erweitern von Decken und Vergrössern von Balkonen) - Hinzufügen neuer Betonkomponenten
(z.B. Wandanschluss für Stahlträger, Verbindung zwischen Balken und Wand, nachträglicher Treppeneinbau, Wand-zu-Wand-Anschlüsse) - Verstärken bestehender Betonkonstruktionen mit Schubbewehrungen und Durchstanzbewehrungen
(z.B. bei Aufbetonverbindungen, Fahrbahn- und Brückenertüchtigung, Verstärken von Geschossdecken)
![Rebar Grafik Zeitersparnis](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1677164109344/grafik-zeitersparnis-de.jpeg)
Vorteile der Bemessung nach TR 069 für Planer, Bauunternehmer und Gewerke
Zeitaufwand, Baustellen- und Anwendungssicherheit
Dank vereinfachter Baustellenlogistik sparen Sie bei jedem Arbeitsschritt Zeit – insgesamt bis zu 60 Prozent sind drin. Bei gleichzeitig verbesserter Sicherheit und Qualität. Und so sieht der optimierte Ablauf bei der Bemessung dank Hilti Systemlösung aus:
- Zügige Vorbereitung: Detektion, Planung, Mörtelberechnung
- Arbeitsschritte einsparen bei Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung dank SafeSet-Technologie
- Schnelles, zuverlässiges Verfüllen des Bohrlochs
- Unkompliziertes Setzen des Bewehrungseisens
Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zur Bemessungsmethode nach TR 069 in einer Broschüre zusammengefasst. Neben technischen Details zur Methode und unserem individuell darauf abgestimmten Mörtelsystem HIT-HY 200-R V3 und HIT-RE 500 V4 erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Bemessungssoftware PROFIS Rebar Ihre Anschlüsse auch normen- und richtlinienkonform nachweisen.
Schritt 1
Vorbereitung der Montage
Sparen Sie bereits bei der Planung mit effizienten Planungstools Zeit und Geld.
Die Software
![PROFIS Rebar Design Software in der Anwendung am PC](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1276149463/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1674131301138/rebar-revolution-8.jpeg)
Mit der PROFIS Engineering Suite Software planen, bemessen und dokumentieren Sie Bewehrungsanschlüsse mit nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben zur Verbindung von Stahlbetonbauteilen flexibel, effizient und unter Berücksichtigung aktueller Regelwerke und Normen (TR 069, EC 2).
PROFIS Engineering Suite Vorteile der Bemessung nach TR 069Die Detektion
![Lagebestimmung von Bewehrungen mit Ferroscan System PS 300](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1276149463/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1674132130640/rebar-revolution-6.jpeg)
Damit Sie keine Eisentreffer beim Bohren erzielen, gibt es perfekte Lösungen zur Lagebestimmung von Bewehrungen.
Detektionsgeräte für Ihr ProjektSchritt 2
Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung
Neue Methoden und Tools sparen Arbeitsschritte einfach ein – und Sie sparen Zeit auf der Baustelle.
In einem einzigen Arbeitsschritt
![Bohrlocherstellung mit Hohlbohrer TE-CD und Bohrlochreinigung mit Akku-Bausauger](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1217179295/image_text_column_1/image.coreimg.png/1674136025484/2276146-l146041-cropped.png)
Mit ETA zugelassenen Hohlbohrern als festem Bestandteil der Hilti SafeSet-Technologie findet die Bohrlochreinigung automatisch bereits während des Bohrens statt: Sie sparen 50 Prozent Arbeitszeit. Ausserdem werden Montagefehler auf ein Minimum reduziert und Ihre Mitarbeiter vor Staubbelastung geschützt.
SafeSet-Methode entdeckenDie Volume Calculator App
![Drehrad am Akku-Auspressgerät HDE 500-22 für exakte Mengenplanung](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1217179295/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1677136343008/hde500-22-moertelmenge.jpeg)
Unsere App berechnet für Sie stets die korrekte Mörtelmenge und ermöglicht Ihnen ebenfalls rasch und unkompliziert eine exakte Mengenplanung für Ihr Bewehrungsprojekt. Sie sparen Kosten für Mörtel.
Volume Calculator App bei google Play kostenlos downloaden Volume Calculator App bei iTunes kostenlos downloadenStarke Leistung und umfassenden Arbeitsschutz
![TE 30-22 beim Bohren mit Hohlbohrer TE-CD](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1217179295/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1674135582366/safeset-rebar-te30-22.jpeg)
Das bieten Ihnen die akkubetriebenen Bohr- und Meisselhämmer TE 30-22 und TE 60-22. Beide haben die Schnellabschaltung ATC, die Mitarbeitende vor Verletzungen schützt.
Akku-Bohrhammer TE 30-22 Akku-Bohrhammer TE 60-22Schritt 3
Verfüllen des Bohrlochs
Mit den Ultimate- und Premiummörteln verankern Sie sicher, wirtschaftlich und unkompliziert. Auch hier können Sie Zeit sparen – wenn Sie dank Universalmörtel nicht ewig nach dem passenden Material suchen müssen und ausserdem Akku-Geräte einsetzen, die effizient und schnell sind.
Anschlussbewehrung
![Anschlussbewehrung nach EC2 und EOTA TR 069](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1675241534980/rebar-revolution-2.jpeg)
Die universell einsetzbaren, leistungsstarken Injektionsmörtel HIT-HY 200 R V3 (Ultimate) und HIT-RE 500 V4 (Ultimate) für die Bemessung von Anschlussbewehrung nach EC2 und EOTA TR 069. Die Injektionsmörtel sind für beide Bemessungsnormen bzw. Richtlinien zugelassen und erlauben, mit Absprache des Fachplaners, einen Produktwechsel untereinander. Damit halten Sie die Investition in Injektionsmörtel auf der Baustelle in Grenzen.
Mehr erfahrenAnschlussbewehrung mit Feuerwiderstand
![Schematische Darstellung feuerfeste Bewehrung](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1657795120438/hit-fp700-r-feuerfeste-bewehrung.jpeg)
Der leistungsstarke Premiummörtel HIT-FP 700 R für die Bemessung von Anschlussbewehrung nach EC2 mit höchster Feuerwiderstandsdauer. Dieser ist der erste injizierbare Zementmörtel mit einer europäischen Beurteilung (ETA) für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Die relative Abnahme der Tragfähigkeit bis 500 °C entspricht einem einbetonierten Bewehrungsstab. Aufgrund der speziellen Anwendungsbedingung ist ein grundsätzlicher Austausch dieses Mörtels nicht zum empfehlen.
Mehr erfahrenAufbeton-Lösungen
![Schubverbund bei Aufbeton](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1657796592152/tr066-aufbeton-schubverbinder.jpeg)
Der universell einsetzbare, leistungsstarke Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 (Ultimate) für die Bemessung von Aufbetonlösungen nach EOTA TR 066. In Verbindung mit dem Schubverbinder HCC-B (Premium) bietet Hilti ein Lösung für statische und dynamische Einwirkungen. Der speziell geformte Schubverbinder bietet einen deutlichen Mehrwert, auch bei der Ausführung.
Mehr erfahren![Akku-Auspressgerät HDE 500-22 beim Verfüllen des Injektionsmörtels HIT-FP 700 R](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1677668290992/nuron-hit-fp700r-hde500-22-mainstage.jpeg)
Akku-Mörtel-Auspressgerät
Ein präzises Akku-Mörtel-Auspressgerät mit Dosierfunktion wie das HDE 500-A22 für alle chemischen Versiegelungen ermöglicht das ermüdungsarme Auspressen exakt der benötigten Mörtelmenge. Und kein Gramm mehr. So sparen Sie bis zu 20 Prozent Mörtel. Und damit jede Menge Geld.
Schritt 4
Setzen des Bewehrungseisens oder der Ankerstange
Für jede Bewehrung die richtige Ankerstange – von der ökonomischen Allroundlösung bis zu Spezialgebieten.
![Setzen von Bewehrungsstäben](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1677672225721/rebar-ankerstangen-sujet.jpeg)
Ankerstangen-Sortiment
Zulassungskonforme Befestigungslösungen sind ein Muss. Egal, um welche Bewehrung es geht. Wir haben viel zu bieten: von der HIT-C über HAS-U bis HIT-Z.
Erfahren Sie mehr in unseren Podcasts
![Hilti Podcast](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1675241599256/podcast-yt.jpeg)
Zeitraubend? Jetzt nicht mehr!
Peter Brandt, Segmentleiter für den Bau bei Hilti Deutschland, erklärt im Podcast, welche Methode es heute viel einfacher macht, eine nachträgliche Bewehrung zu erstellen und beantwortet die häufigsten Fragen.
Jetzt anhören![Hilti Podcast](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1675241606021/podcast-yt.jpeg)
Vermeiden Sie die 5 häufigsten Fehler
Axel Rohwedder, Vertriebsleiter bei Hilti Deutschland im Gespräch mit Michael Rößle, Bauleiter bei der Bauunternehmung Dobler. Die beiden haben bezüglich Bewehrungsanschlüssen auf dem Bau schon Einiges erlebt. Im Expertengespräch erklären die beiden, wie sich Fehler umgehen lassen und auf was es ankommt.
Jetzt anhören