Digitale Messtechnik auf der Baustelle

Schnellere Messungen und grössere Genauigkeit dank digitalem Layout

Digitalisierung mit PLT 400 auf der Baustelle

In der traditionellen Bauvermessung wird mit Methoden gearbeitet, die verhältnismässig aufwendig sind und ein erhöhtes Fehlerpotenzial mit sich bringen. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Schnurgerüsten. Sie sind zwar einfach im Aufbau, jedoch recht fehleranfällig und können im Laufe des Baufortschrittes auch beschädigt oder verschoben werden, was zu Messfehlern führen kann. Das Messen mit traditionellen Methoden erfordert zudem oft mehrere Mitarbeiter, die in vielen kleinen Arbeitsschritten die händischen Messarbeiten ausführen.

Mithilfe von Automatisierung und Digitalisierung können Sie diesen Herausforderungen entgegenwirken und eine Steigerung der Produktivität erreichen.

Digitales Messen mit den Hilti Totalstationen

80 % der Bauunternehmen sagen, dass sie nicht die benötigten Arbeitskräfte finden können

Mit herkömmlichen Methoden können zwei erfahrene Arbeiter bis zu 150 Punkte pro Tag abstecken. Mit dem PLT steigt diese Zahl auf 500 Punkte mit nur einem Arbeiter.

Hilti Totalstationen sind einfach und ohne Vorkenntnisse im Einmannbetrieb zu bedienen. Dabei werden in der Absteckung die Plan- und Messpunkte aus dem digitalen Programm auf die reale Baustelle übertragen. Alle relevanten Bauteile können so einfach, schnell und präzise abgesteckt werden.​ Zur Dokumentation und Qualitätskontrolle kann jederzeit ein Aufmass erstellt werden, welches digital allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden kann.​ 

Die Umstellung von herkömmlichen Methoden auf digitales Layout sorgt für schnellere Messungen und grössere Genauigkeit, da der Bauunternehmer mit den neuesten Projektdaten arbeiten kann, wodurch kostspielige Fehler, die zu Nacharbeiten führen, vermieden werden.

Schnelle und präzise Messungen erleichtern den Arbeitsalltag

PLT 300 Totalstation

Totalstation für vielfältige Absteckungen aller Art

  • Reichweite von bis zu 100 m (Durchmesser) 
  • Präzise Ausrichtung von z.B. Deckenschalungen oder Fertigteilen
  • Befestigungspunkte für die Gebäudetechnik können flexibel und transparent an geänderte Pläne angepasst werden 
  • Installation von Rohren und Stromleitungen ohne Massband und Zollstock 

Jetzt PLT 300 entdecken
PLT 400 Totalstation

Digitales Absteckgerät mit High-End-Spezifikationen

  • Mit einer Reichweite von bis zu 200 m (Durchmesser) für grosse Bauprojekte
  • Akkurates Abstecken von Baugruben und Planung der Fundamente über grosse Distanzen hinweg
  • Exakte Aufstellung der Schalungen ohne traditionelles Ausmessen von Winkeln und Abständen
  • Passgenaue Ausrichtung von Neigungen für z.B. Entwässerungen oder Tiefgarageneinfahrten
Zwei Gerätevarianten PLT 400-4 und PLT 400-2: 

Jetzt PLT 400-4 entdecken Jetzt PLT 400-2 entdecken
PLT 400 – Ihr vielseitiges Vermessungsgerät

Hilti Innovation

Die neue Totalstation PLT 400 – Ihr vielseitiges Messgerät

Absteckung aller Bauteile mittels Hilti Controller auf der Baustelle​

PLT 400 - Übertragen der Messpunkte mittels Controller auf die Baustelle

Die Grundlage für das Messen auf der Baustelle bilden digitale Baupläne mit allen relevanten Informationen zu Lage und Position der Bauteile. Die im Tablet installierte Hilti Construction Software arbeitet direkt mit den digitalen Plandaten. 

Sie werden auf der Baustelle zu allen relevanten Positionen navigiert und können schnell und präzise jeden einzelnen Punkt abstecken. ​Hilti legt dabei den vollen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit.​ Dank der verbesserten Leistung sowie robusten Bauweise eignet sich der PLC 600 bestens für die reibungslose Verarbeitung komplexer BIM-Dateien. 

Jetzt PLC 600 entdecken

 

Wir bieten Ihnen mit dem Controller PLC 400 und PLC 600 für jede Anforderung die passende Lösung:

  Controller PLC 400
Controller PLC 600
Prozessor Intel Core i5​ Intel Core i5 (10. Generation)​
Grösse 7"​ 10.1"​
Gewicht 576 g​ 1130 g​
Batterie 4-6 Std.​ 8-12 Std.​
Software Hilti Construction Layout Hilti Construction Layout
PR 30-HVS Nivellierung im Außenbereich

Nivellieren, ausrichten und Höhentransfer mit den Hilti Rotationslasern

Mehr erfahren
PLT 400 Software

Software zur Aufbereitung von Absteckdaten

Zum Shop
Jaibot im Einsatz

Installationsprojekte mit dem semi-autonomen Baustellenroboter Jaibot umsetzen

Mehr erfahren