- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nuron im Hoch- und Ingenieurbau

Maximale Leistung ohne Kompromisse
Ohne Kabel. Ohne Benzin. Nuron bietet über 100 Hochleistungsgeräte auf einer einzigen vernetzten Akkuplattform

Bohren, Schneiden, Abbruch und Verdichten

Hochleistung mit Akku
Kein Kabel oder Benzin mehr nötig, auch nicht für schwere Arbeiten. Tauschen Sie einfach die Akkus zwischen Ihren Geräten.
Neue Nuron-Geräte entdecken
Kompromisslose Leistung
Erleben Sie eine Leistung, die mit der von kabelgebundenen und gasbetriebenen Geräten vergleichbar ist. Wie der Akku-Trennschleifer DSH 600-22, der wie eine 60 cm³-Benzinsäge arbeitet, aber weniger Lärm, Abgase und Wartung verursacht.
Erleben Sie den Akku-Trennschleifer DSH 600-22 in Aktion
Optimiertes Gerätemanagement
Nuron hilft Ihnen, Zeit, Geld und Stress zu sparen – durch vollständige, nahtlose Akku-Kompatibilität für alle Ihre Projekte und Cloud-vernetzte Gerätemanagement-Services.
Mehr über Cloud-vernetzte Services erfahrenSchnelle, leistungsstarke Akku-Geräte für jedes Projekt
Stressfrei ohne Benzin
Mit 2 Nuron Akku-Sets schneiden Sie genau so viel Beton wie mit einer Tankfüllung Benzin – aber mit weniger Lärm, mehr Flexibilität und ohne Abgase.
Zu den Akku-Trennschleifern
Gleiche Leistung ohne Kabel
Arbeiten Sie kabellos einfach effizienter: Weniger Rastzeiten, einfachere Handhabung, keine Stolperfallen – aber mit der selben Leistung wie mit einem kabelgebundenen Gerät.
Zum Akku-Abbruchhammer TE 2000-22Weniger Zeitverschwendung
Weniger Unterbrechungen für den Akkuwechsel. Bis zu 50 % mehr Schnitte pro Ladung als mit vergleichbaren Akku-Winkelschleifern.
Zum Akku-Winkelschleifer AG 6D-22Mehr Produktivität
Diese Säge schneidet bis zu 3x schneller als ihre Vorgängermodelle.
Zur Akku-Handkreissäge SC 30WR-22
Optimieren Sie die Geräteleistung
Ihr Gerät bringt die beste Leistung mit einem abgestimmten Werkzeug. Profitieren Sie von einem System, das die Produktivität Ihres Geräts steigert.
Zu den WerkzeugenGrosse Mengen Beton verdichten
Weitergedacht: Dank Akku-Rucksacklösung können Sie grössere Mengen Beton mit nur einer Person verdichten, ganz ohne hinderlichem Kabel.
Zum Akku-Betonrüttler NCV 10-22
Nassschneiden mit Wasserzufuhr
Mit der mobilen Akku-Wasserzufuhr arbeiten Sie nicht nur staubfreier, sondern auch schneller und materialschonender.
Zum Akku-Wasserzuführgerät DWP 15-22
Leistung, die Projekte voranbringt
Mit Nuron-Akkugeräten einfachen Zugang zu Premium-Diensten erhalten, die Zeit, Geld und Stress sparen.
Auch Sie wollen Ihre Projekte voranbringen?

Ihre Premium-Services

Proaktive Problemlösung
Fehlende oder nicht funktionierende Geräte verlangsamen Projekte. Nuron-Geräte sammeln automatisiert und nahtlos Daten, damit Ausfallsituationen verhindert werden, bevor sie zu Problemen werden.
Mehr zur Konnektivität
Einfache Betriebsmittelverwaltung
Sobald die Nuron-Daten in der Cloud sind, können Sie mit einer cloudbasierten App Ihre Projekte, Ihren Gerätepark und Ihre Betriebsmittel schneller und präziser verwalten.
Mehr zu ON!Track
Zuverlässig einsatzbereit
Bauen Sie eine Flotte von vernetzten Geräten auf, die immer zuverlässig funktioniert. Nutzen Sie Geräte auf Abruf und lassen Sie sich bei der Nachverfolgung, der Reparatur und dem Austausch von Geräten helfen. Alles zu einem monatlich planbaren Festpreis.
Mehr zum FlottenmanagementDas könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ein Akku-System: für mehr als 100 Geräte
Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.
Mehr zum kompatiblen Akku
Maximale Power: hohe Leistung und Laufzeit
Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.
Mehr zur Power
Konnektivität: für höhere Produktivität
Datenbasierte Services helfen beim Batterie-Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.
Mehr zur Konnektivität