- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nachträgliche Bewehrung
- Chemische Dübel Übersicht
Zuverlässige chemische Dübel für jede Anwendung
Zuverlässige chemische Dübel für jede Anwendung
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/chemical-anchors-overview/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1675410852384/hit-fp700r.jpeg)
Injektionsmörtel mit Brandschutzklassifizierung für feuerbeständige Bewehrungsanschlüsse.
Injektionsmörtel HIT-FP 700 R![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/chemical-anchors-overview/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1675410859888/hit-re500v4.jpeg)
Epoxid-Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für Bewehrungsanschlüsse und Schwerlastverankerungen.
Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/chemical-anchors-overview/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1675410867551/hit-hy200rv3.jpeg)
Hybrid-Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und zur Verankerung von Grundplatten aus Baustahl.
Injektionsmörtel HIT-HY 200-R V3Injektionsmörtel HIT-FP 700-R (Ultimate) | Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 (Ultimate) | Injektionsmörtel HIT-HY 200-R V3 (Ultimate) | Injektionsmörtel HIT-HY 170 (Premium) | |
---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Langsam aushärtend für temperaturkritische Anwendungen |
Langsam aushärtender Epoxidharzmörtel für den Standardanwendungsbereich und Anwendungen, bei denen sehr große Bewehrungsdurchmesser und tiefe Bohrlöcher erforderlich sind |
Schnell aushärtender Injektionsmörtel für den Standardanwendungsbereich, wenn keine besonderen konstruktiven Bedingungen vorliegen |
Schnell aushärtender Universalmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk |
Zulassung für ETA TR 069 | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zulassung ETA - Rebar EC2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Durchmesser Befestigungselement |
|
|
|
|
Verankerungstiefe | 250 cm | 320 cm | 100 cm | 100 cm |