- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Kabelbefestigung für Elektroinstallationen

Kabelbefestigung an Wand, Boden und Decke
Schnelle und zulassungskonforme Befestigung von Kabeln, Lehrrohren und Kabelkanälen in der Elektrotechnik
Mit unseren vielseitigen Hilti Befestigungslösungen decken Sie alle gängigen Anwendungen in der Kabelbefestigung ab und sparen jede Menge Zeit. Neben herkömmlichen Methoden bietet das Hilti Akku-Setzgerät BX4 einzigartige Möglichkeiten in der Direktbefestigung.
Wir bieten ihnen jederzeit das passende Gerät in Verbindung mit dem richtigem Befestigungselement für Ihre individuelle Anforderung auf der Baustelle.
So befestigen Sie Kabel sicher und schnell an Wand und Decke
Direktbefestigung
Schnelle und zulassungskonforme Direktbefestigung von Kabeln, Lehrrohren und Kabelkanälen.
Mehr zur DirektmontageKabelschiene und Bügelschelle
Einfaches und zulassungskonformes Montagesystem für Ihre Elektroleitungen.
Mehr zu C-ProfilschienenFunktionserhalt
Einfache und sichere Montage mit Funktionserhaltszulassung für den Brandfall durch herkömmliche Lösungen oder einzigartige Direktbefestigungsmethoden.
Mehr zum FunktionserhaltDirektbefestigung
Schnelle Direktbefestigung in der Elektrotechnik
Mit dem akkubetriebenen Setzgerät BX 4-ME-22 setzen Sie komfortabel und zügig in Serie – zum Beispiel bei der Befestigung von Leerrohren am Boden, Kabeln, Verteilerdosen oder Lichtanschlüssen. Dank der kurzen Schnauze erreichen Sie mit dem BX 4-ME-22 auch enge Arbeitsbereiche komfortabel.
Der grosse Vorteil der Direktbefestigung im Akkubetrieb: Sie werden nicht durch den Austausch von Gas- oder Pulverkartuschen bei der Arbeit unterbrochen. Ausserdem arbeiten Sie rückschlagsarm, geruchsfrei, staubarm und leise.
Direktbefestigung von Elektrokabel
Kabelbinderhalter X-ECT MX
Universeller Halter für Kabelbinder aller Art bis 9 mm Breite.
Zum ProduktKabelklemme X-EKB MX (02)
Befestigung mehrerer elektrischer Kabel flach auf der Arbeitsoberfläche.
Jetzt bestellenDirektbefestigung von Elektroleerrohren
Einzel- und Doppelfixbride
Fixbride zur Befestigung von isolierten Einzelrohren.
Fixbride für ein Einzelrohr Fixbride für zwei RohreKabelschiene und Bügelschelle
Sichere Befestigung jeglicher Elektroleitungen
Als Innovationsführer der Befestigungstechnik bieten wir alle Produkte zur effizienten Montage elektrischer Leitungen. So können Sie beispielsweise Steigleitungen mit der ME-15 Montageschiene, Bügelschelle und HUS Schraubanker zulassungskonform in wenigen Arbeitsschritten befestigen.
Hilti ist Ihr ganzheitlicher Ansprechpartner für alle Fragen rund um Montageschiene, Bügelschelle und Befestigungspunkt.

Feuerverzinkte Montageschiene ME-22-F
Montageschiene zur Verwendung mit Hilti Bügelschellen zur Befestigung mittelschwerer Kabel.
Direkt zur MontageschieneFeuerverzinkte Bügelschelle ME-BU
Bügelschelle zur Befestigung von bis zu drei Kabeln gleichzeitig.
Direkt zur Bügelschelle ME-BUSchraubanker HUS3-PS 6
Befestigung von Schienen direkt an Wand und Decke.
Direkt zum Schraubanker HUS3-PS 6Funktionserhalt

Befestigung von Funktionserhalt-Systemen
Im Brandfall muss je nach Gebäudeklasse die Funktion elektrischer Leitungen für eine bestimmte Zeitspanne aufrecht erhalten werden, ohne dass es zu Ausfällen kommt.
Mit unseren Hilti Metall Kabelhalter und Kabelbügel wie auch den Bügelschellen und Schienen sind Sie dabei auf der sicheren Seite. Diese sind baurechtlich für den Funktionserhalt zugelassen und überzeugen mit einer extrem schnellen, einfachen und zuverlässigen Montage an Decken und Wänden.
Mit dem aufsetzbaren Laser-Abstandshalter BX-S setzen Sie zudem die Funktionserhalt-Elemente des BX Portfolios immer im richtigen Abstand zulassungskonform und nach den exakten Vorgaben.
Lösungen für den Funktionserhalt

Komfortable Überkopfbefestigung mit dem Exoskelett
Reduzieren der Belastung bei Überkopfarbeiten – dieses Exoskelett unterstützt den Träger und hilft so, die Verletzungsgefahr, längere Arbeitspausen und Krankmeldungen durch Überlastung zu verringern.
Für das Exoskelett sind keine Akkus und keine Stromquelle erforderlich, so kann es flexibel überall eingesetzt werden.