- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Unterputzinstallation in der Elektrotechnik

UNTERPUTZINSTALLATION IN DER ELEKTROTECHNIK
Staubfreies Kernbohren, Meisseln und Schlitzen im Rohbau oder bei Renovierungsarbeiten
Vor allem bei gemauerten Wänden, werden die Elektrokabel oder Elektro Leerrohre, unter der finalen Putzschicht verlegt. Dazu müssen Schlitze im Mauerwerk erstellt und Löcher für Schalterdosen gesenkt werden. In einigen Fällen wird dies auch in Betonwänden und Decken gemacht. Somit können die Wände sauber verputzt werden und die Elektroinstallation ist am Ende (bis auf die Schalter und Steckdosen) nicht mehr sichtbar.
Bevor aber mit den Senk und Schlitzarbeiten begonnen werden kann, muss der Elektrotechniker anhand der Pläne, die Lage der Schalter und Steckdosen bestimmen und anzeichnen. Um die Dosen im gesamten Raum auf exakt der gleichen Höhe zu installieren, bietet sich (je nach Raumgrösse) unser Multilinienlaser oder Rotationslaser ideal an.
Dosen produktiv versenken und Durchbrüche bohren
Für das Dosensenken von Unterputz-Steckdosen werden Löcher in Mauerwerk oder Beton gebohrt. In diese Löcher werden in einem späteren Arbeitsschritt die Kunststoff-Schalterdosen eingegipst oder gemörtelt und die Dosen mit Leerrohren untereinander verbunden. Bei der Endinstallation werden in diesen dann die elektrischen Schalt und Steckdoseneinsätze eingebaut.
Je nach Untergrund benötigen Sie für das Dosensenken oder Durchbruchsbohrungen unterschiedliche Geräte:

Handgeführtes Nass- und Trockenbohren sowie Dosensenken in Beton und Mauerwerk
In Kombination mit dem Saugaufsatz und dem Staubsauger bohren Sie beim Trockenbohren praktisch staubarm. Eine weitere Möglichkeit des staubarmen Arbeitens bietet das Nassbohren, wobei der Staub beim Bohrvorgang gebunden wird und mittels des Wassermanagementsystems DD-WMS aus dem Bohrloch abgesaugt wird.
Kernbohrgerät DD 110-D Bausauger VC 40M-X Wassermanagementsystem DD-WMS Dosensenker SPX-L für Mauerwerk Dosensenker SPX-L für Beton
Hand- und ständergeführtes Kernbohren in Beton
Mit unseren Bohrgeräten erstellen Sie nachträgliche Durchbrüche für Rohre, Kabeltrassen oder Leitungen in Mauerwerk und Beton schnell und effizient.
Kernbohrgerät DD 150-U Wassermanagementsystem DD-WMS Diamantbohrkronen in der ÜbersichtSchlitzen und Stemmen für die Elektroinstallation
Das könnte Sie auch interessieren

Hilti Flottenmanagement
Ausstattung mit den aktuellsten Geräten, kostenfreie Reparatur und Mietgeräte für Bedarfsspitzen.
Mehr erfahren