- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nuron in der Elektrotechnik

Nuron ist das innovative 22 V Akku-System für die Elektrotechnik
Maximale Power und Flexibilität für alle Anwendungen
Für Projekte in der Elektrobranche sind Sie im Arbeitsalltag auf das optimale Zusammenspiel unterschiedlicher Geräte angewiesen. Häufige Überkopfanwendungen und Installationen in engen Räumen sind dabei an der Tagesordnung.
Mit dem neuen 22 V Akku-System Nuron werden Ihre Aufgaben in der Elektromontage und das Verwalten Ihres Geräteparks jetzt einfacher: Dank des hohen Leistungsniveaus, der Flexibilität durch die gleiche Akku-Plattform sowie neuer Geräte mit verbessertem Gesundheitsschutz und datenbasierten Services können Sie Ihre Arbeit erfolgreicher und produktiver umsetzen.
Sicherer und einfacher Arbeiten mit Nuron

Kabellose Flexibilität, hohe Leistung
Mit Nuron können Sie über 70 Geräte auf nur einer 22 V Plattform betreiben. Die Nuron Akkus und Geräte liefern dabei eine Reichweite wie vergleichbare 18 oder 20 V Plattformen und eine Leistung wie ein Netzgerät: So erhalten Sie maximale Power für Ihre Projekte in der Elektroinstallation und profitieren von Flexibilität für Ihre Elektroanwendungen.
Die Nuron Akkus und Geräte sind dabei so gestaltet, dass Sie mit weniger Gewicht die gleiche Leistung wie mit bisherigen, vergleichbaren Plattformen erbringen können. So werden Überkopfanwendungen wie das Schlitzen und Meisseln von Kabelkanälen oder Befestigen von Kabeln an Wänden und Decken leichter für Sie und Ihre Teams.

Kompaktes Design, hoher Arbeitsschutz
Für mehr Arbeitsschutz wurden die Nuron Geräte in ihrer Ergonomie, ihrem Gewicht und ihrer Robustheit verbessert sowie mit innovativen Sicherheitstechnologien ausgestattet: Die Staubabsaugungssysteme (DRS) sind für alle relevanten Geräte verfügbar. Sie helfen, dass die Staubbelastung auf den Baustellen sinkt – vor allem bei Arbeiten wie dem Bohren über Kopf ist das eine Entlastung.
Die elektronische Schnellabschaltung (ATC) ist ebenfalls für alle Geräte verfügbar und verhindert, dass das Gerät ausbricht, sollte es sich beim Arbeiten verkeilen. 3D ATC-System und SensTech schalten Geräte ab, falls es zu einer ruckartigen, unkontrollierten Bewegung kommt oder ein Gerät versehentlich fallen gelassen wird.

Einfache Verwaltung aller Geräte und Akkus
Auch die Verwaltung Ihres Geräteparks wird mit Nuron einfacher: Die Nuron Akkus übertragen beim Laden automatisch Daten zu Nutzung, Auslastung und Standort für Sie in die Hilti Cloud, so dass Sie Ihre Betriebsmittel bequem im Blick behalten und Ihren Bestand optimieren können. Die integrierte Diagnosefunktion oder eine manuelle Prüfung direkt am Akku informieren Sie ausserdem über den Zustand der Akkus, sodass Ihre Geräte immer einsatzbereit sind. Auf diese Weise können Sie sehen, welche Geräte genutzt werden und welche weniger häufig im Einsatz sind, um Ihren Gerätepark bei Bedarf anzupassen und optimal auszustatten.
Die passenden Geräte für Ihre Projekte
Ob Bohren und Befestigen, Anker setzen oder Meisseln – Nuron hilft Ihnen, Elektroinstallationen mit nur einem Akku-System und maximaler Power durchzuführen. Entdecken Sie hier die wichtigsten Geräte für Ihre Branche:

Akku-Bohrhammer TE 6-22
Sicherer und komfortabler: Der Akku-Bohrhammer verfügt über eine optimierte Handhabung und Balance. Für mehr Arbeitssicherheit ist er
mit der Drehmomentkontrolle (ATC) und der Vibrationskontrolle (AVR) ausgestattet. Zudem lässt sich ein Modul zur Staubabsaugung mit einem Klick mit dem Gerät verbinden.

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Kompakt, aber leistungsstark: Der Winkelschleifer erledigt selbst härteste Aufgaben mit doppelter Schnittgeschwindigkeit und bietet Ihnen mit seinen neuen Funktionen höchste Sicherheit.
Zum Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Akku-Bohrschrauber SF 4-22
Der kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber ist mit einer aktiven Drehmomentskontrolle (ATC) ausgestattet. Sie verhindert, dass sich der Gerätkörper unkontrolliert dreht, etwa wenn sich der Bohrer verklemmt. Ein LED-Arbeitslicht bietet zudem eine klare Sicht auf Ihren Arbeitsbereich.
Zum Akku-Bohrschrauber SF 4-22Jetzt auf Nuron umsteigen
Möchten Sie Ihren Betrieb im Elektrobau auf Nuron umstellen? Hier erfahren Sie mehr – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ein Akku-System: für mehr als 70 Geräte
Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.
Mehr zum kompatiblen Akku
Maximale Power: hohe Leistung und Laufzeit
Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.
Mehr zur Power
Konnektivität: für höhere Produktivität
Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.
Mehr zur Konnektivität
Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams
Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.
Mehr zu Arbeitssicherheit bei Nuron