- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Rechenzentrum

Lösungen für Rechenzentren
Unterstützung von Rechenzentrumsprojekten vom Entwurf bis zur Nachrüstung
Projekte für Rechenzentren sind komplex. Zum Beispiel müssen Kabel, Rohrleitungen und Brandschutzvorrichtungen mit minimaler Verunreinigung installiert werden. Mit 2.700 Branchenspezialisten und -spezialistinnen weltweit und einem massgeschneiderten Hardware- und Softwareangebot kann Hilti Ihren gesamten Projektlebenszyklus unterstützen: Technische Planung und Building Information Modeling (BIM), um Projekte schneller auf den Weg zu bringen. Vorfertigung und fortschrittliche Logistik, um Zeit zu sparen und die Installationskosten zu senken. Modulare Systeme für Gebäudetechnik, innovativer Brandschutz und fortschrittliche Lösungen für die Befestigung an Beton und Stahl, für mehr Flexibilität. Spezialisierte Software und technische Unterstützung für eine einfachere Auswahl zugelassener Produkte.


Modulare Montagesysteme für Kabel
Flexible Kabelmanagementsysteme für Datenhallen, Umspannwerke und mehr
Selbst ein kleines Rechenzentrum enthält Kilometer an kritischen Kabeln. Wenn sie mit technischen Lösungen wie geschweissten Kabelabgangsblechen oder Schwerlastkabeltrassen verlegt werden, kann die Installation langsam sein und unnötige Verunreinigungen verursachen. Schlimmer noch: Wenn Sie das Layout Ihres Rechenzentrums neu konfigurieren oder in einer späten Phase noch Änderungen vornehmen müssen, kann das Umverlegen von Kabeln umständlich und teuer sein. Solche Probleme können Sie mit den modularen Kabelmanagementsystemen von Hilti vermeiden. Unsere Kabeltragsysteme sind schneller zu installieren und können mit denselben Geräten einfacher umkonfiguriert werden, egal ob es sich um Datenhallen, Elektroräume, Korridore, Perimeter oder Umspannwerke handelt. Die modularen Montagesysteme können auch andere Anlagen wie HLK und unkritische Rohrleitungen tragen und Ihnen auf diese Weise helfen, die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Neukonfigurierbare Montagesysteme für Rohrleitungen
Modulare Montagesysteme für Rohrleitungen für eine schnellere, sicherere und einfachere Verlegung
Rechenzentren sind auf komplexe Netzwerke aus schweren und unkritischen Rohrleitungen angewiesen. Herkömmliche Installationsmethoden verwenden oft unpraktische Halterungen, die in der Regel geschweisst werden müssen und industrielle Hebevorrichtungen erfordern. Im Gegensatz dazu sind modulare Montagesysteme für Rohrleitungen für eine schnellere und sauberere Installation konzipiert. Sie erfüllen die einschlägigen internationalen Normen und machen eventuelle Neukonfigurationen sauberer, sicherer, einfacher und kostengünstiger. Die modularen Montagesysteme für Rohrleitungen sind so konstruiert, dass sie seismischen Einwirkungen standhalten und im gesamten Rechenzentrum eingesetzt werden können, vom Maschinenraum bis zum Perimeter. Wie bei unseren modularen Kabelmanagementsystemen bietet Hilti Ihnen technische Unterstützung, Vorabmodellierung und Belastungsberechnung, sowie Zuschnitt, Vorfertigung und BIM-Integration.

Warm- und Kaltgangeinhausung
Machen Sie Ihre Anlage zukunftssicher mit modularen Deckenrastersystemen und Doppelböden
Wenn Sie ein Rechenzentrum bauen, müssen Sie zukünftige Erweiterungen einplanen. Die Einhausung von Warm- und Kaltgängen ist von entscheidender Bedeutung, aber auch die Möglichkeit, das interne Layout in der Zukunft neu zu konfigurieren und eine Art Gang durch eine andere zu ersetzen. Modulare Montagesysteme für Kabeltrassen und Rohrleitungen sind hilfreich, aber für volle Flexibilität und Konfigurierbarkeit empfehlen sich die Hilti Deckenraster- und Doppelbodensysteme, um Warm- und Kaltgänge zu schaffen. Beides sind modulare Lösungen, mit denen Sie mehrere Versorgungsmedien über und unter den Serverräumen verlegen und die Konfigurationen jederzeit leicht ändern können. Unsere modularen Lösungen sind leichtgewichtig und können je nach Bedarf wiederverwendet werden. Sie müssen nicht geschweisst werden und bieten eine sauberere und sicherere Methode zur effektiven Einhausung von Warm- und Kaltgängen.

Passiver Brandschutz
Erhöhen Sie die Energieeffizienz mit Brandschutzsystemen, die eine geringere Luftleckage gewährleisten
Der Brandschutz in Rechenzentren ist nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig, sondern auch, weil er zur Luftstromkontrolle beiträgt. Ein ineffizienter Luftstrom kann Hitzestaus verursachen, die zu Energieverschwendung führen, wenn die Geräte ihre Kühlleistung erhöhen. Die Brandschutzsysteme von Hilti sind so konzipiert, dass sie durch niedrige Leckagewerte zu einer effektiven Luftstromkontrolle beitragen. Unsere Lösungen erfüllen eine Reihe international anerkannter und lokaler Vorschriften und umfassen Manschetten und Bandagen für die mechanische Brandabschottung sowie modulare Brandschutzsteine und verstellbare Hülsen für die elektrische Brandabschottung. Im Gegensatz zu beschichteten Platten oder Stopfen geben diese Produkte keine Partikel oder Fasern an Ihre Reinräume ab – so werden Verunreinigungen vermieden, welche den Energieverbrauch Ihres Rechenzentrums um bis zu 2 % erhöhen können. Die BIM Brandschutz-Software hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Lösung für jedes Szenario, während der Hilti Dokumentationsmanager es Ihnen ermöglicht, jedes Brandschutzsystem in Ihrem Rechenzentrum zu erfassen und zu verfolgen sowie Berichte darüber zu erstellen – unabhängig vom Hersteller.

Befestigung an Stahl
Ersetzen Sie herkömmliches Schweissen durch schnellere, sicherere und kostengünstigere Systeme
In Rechenzentren müssen viele Infrastrukturelemente wie Rohre, Kabeltrassen, HLK, Gitterroste und Erdungsanschlüsse an Stahlkonstruktionen befestigt werden. Die herkömmlichen Methoden dafür können erhebliche Nachteile haben. Schweissen kann zeitaufwendig sein und Verunreinigungen verursachen. Die Durchgangsverschraubung erfordert Bohrungen und Zugang zu beiden Seiten des Stahls. Klemmen können sich lockern und müssen regelmässig überprüft werden. Hilti bietet eine Reihe von Lösungen für verschiedene bauspezifische Anforderungen, damit solche Probleme vermieden werden können. Zum Beispiel können Befestigungselemente mit scharfer Spitze mit einem pulverbetriebenen Bolzensetzgerät in den Untergrund getrieben werden. Spezielle Befestigungselemente mit stumpfer Spitze und Schrauben können in vorgebohrte Löcher gesetzt werden – ideal, wenn keine Farbe eindringen darf. Da diese Lösungen innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden installiert werden können, machen sie den Aufbau oder die Konfiguration Ihres Rechenzentrums schneller, sicherer und kostengünstiger.

Befestigung an Beton
Schnellere, zuverlässigere Verankerungslösungen für Ihre wichtigsten Anwendungen
Der Bau und die Erweiterung von Rechenzentren erfordert dauerhafte und zuverlässige Befestigungen an Beton, die viele Anforderungen in Bezug auf statische und seismische Belastungen sowie Stossbelastungen erfüllen. Hilti bietet ein umfassendes Portfolio an schnellen und zuverlässigen Befestigungslösungen für alle Ihre Bedürfnisse. Ankerplatten und andere hochbelastbare Anwendungen können mit Metallspreizdübeln oder chemischen Dübeln an gerissenem und ungerissenem Beton befestigt werden. Für Befestigungen mittelschwerer Lasten, wie z. B. die Befestigung von Montagesystemen für Gebäudetechnik oder von Geräten an Böden und Wänden, bieten wir Lösungen wie eingegossene Ankerschienen und eine Vielzahl von nachträglich installierbaren Dübeln, die die herkömmlichen Bolzenanker übertreffen können. Wenn es um leichte Befestigungen geht, wie z. B. Hänger oder Gewindestangen, können Sie aus einer Vielzahl von Kompaktdübeln und Schraubankern mit den entsprechenden Typenzulassungen wählen. Die PROFIS Engineering-Software beschleunigt und vereinfacht die Wahl der richtigen Dübel, während eine breite Palette von kabelgebundenen und kabellosen Geräten die Installation einfacher und kostengünstiger macht.
Projektlösungen für Energie und Industrie
Vom Bergbau über die Onshore-Öl- und Gasindustrie bis hin zum Schiffbau: Senken Sie die Gesamtkosten Ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit durchgängigen Projektlösungen, die Software, Hardware und Dienstleistungen kombinieren.
Schützen Sie Ihre Teams
Um Ihnen zu helfen, die Gefahr von Unfällen und Verletzungen auf Ihren Baustellen zu verringern, investieren wir intensiv in Sicherheitstechnologien – von Staubmanagement-Lösungen über Schulungen bis hin zu Systemen zur Verfolgung der Zertifizierung von Mitarbeitern.
Entdecken Sie unsere SicherheitslösungenKontrolle der Werkzeugkosten
Vereinfachen Sie Ihre Finanzplanung und Verwaltung mit unserem Flottenmanagement. Zahlen Sie eine feste monatliche Gebühr für alle Ihre Geräte, einschliesslich der Kosten für deren Nutzung, Wartung und Reparatur. Keine versteckten Kosten mehr.
Entdecken Sie das Flottenmanagement