- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nuron für die Industrie

Nuron: das 22 V Akku-System für alle Industrieanwendungen
Kabelloses Arbeiten mit optimierter Leistung und Laufzeit
Täglich warten neue Herausforderungen bei der Konstruktion, Produktion, Montage und Wartung von Anlagen auf Sie und häufig wechseln Sie Ihre Geräte, um unterschiedliche Anwendungen vorzunehmen.
Das neue Akku-System Nuron hilft Ihnen, alle Tätigkeiten einfacher zu bewältigen: Auf nur einer Plattform laufen über 70 Geräte und selbst schwere Anwendungen können Sie kabellos betreiben. Ein verbessertes Design und neue Geräte mit innovativen Sicherheitsfunktionen erhöhen ausserdem den Arbeitsschutz bei ihren Anwendungen.
Damit Sie stets informiert sind, wie ausgelastet Ihre Geräte sind, übertragen die Nuron Akkus beim Laden automatisch Gerätedaten zu Nutzung, Auslastung und Standort für Sie in die Hilti Cloud. Das hilft Ihnen, Ihre Betriebsmittel einfacher zu verwalten und zu planen. Lesen Sie hier mehr dazu, wie Sie mit Nuron Ihren Gerätepark für die Industrie optimieren und Ihre Produktivität erhöhen können.
Mehr Arbeitssicherheit und maximale Power in einem Akku-System

Sicherer und ergonomischer arbeiten
Ihre höchste Priorität haben wir auch zu unserer Priorität gemacht: den Schutz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Nuron Geräte wurden daher in ihrem Design und hinsichtlich ihrer Ergonomie optimiert und mit innovativen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Beim Schleifen oder Schneiden in der Metallbearbeitung sorgt zum Beispiel die SensTech Technologie zusammen mit der 3D ATC-Funktion im Winkelschleifer AG 6D-22 dafür, dass das Gerät stoppt, sobald die Hand des Anwenders den Griff verlässt oder der Winkelschleifer ruckartig bewegt wird. Die Drehmomentkontrolle ATC ist auch in Geräten wie dem Akku-Bohrhammer TE 30-22 und dem Akku-Schlagbohrschrauber SF 6-22 integriert worden. Die Aktive Vibrationsreduktion (AVR) wiederum wurde ebenfalls in weitere Geräte integriert, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen und das Arbeiten leichter und sicherer zu machen.

Arbeit schnell erledigt
Die Nuron Geräte laufen alle auf einem 22 V Akku-System. Selbst Geräte wie Trenn- und Winkelschleifer oder Kombihämmer, die viel Leistung beanspruchen, können Sie jetzt kabellos einsetzen. Die Nuron Akkus und Geräte liefern dabei eine Reichweite wie vergleichbare 18 oder 20 V Plattformen und eine Leistung wie ein Netzgerät. Dank der innovativen Akku-Technologie und verbesserten Geräten erledigen Sie beispielsweise das Setzen von HUS-Schrauben oder Verschrauben von Bolzenankern in kürzerer Zeit. Mit dem Nuron Winkelschleifer AG 6D-22 und seinem bürstenlosen Motor schaffen Sie mehr Schnitte pro Akku-Ladung als frühere Hilti Modelle.

Mehr Überblick, weniger Geräteausfall
Wichtig, um Ihre Arbeiten in der Produktion fristgerecht zu beenden, ist, dass Sie Akkus und Geräte zur Verfügung haben, die zu Ihren Projekten passen und sofort einsatzbereit sind. Nuron erleichtert Ihnen die Verwaltung Ihres Geräteparks jetzt mehr denn je: Die Nuron Akkus stellen Ihnen beim Laden automatisch Daten zu Nutzung, Auslastung und Standort Ihrer Nuron Geräte in der Hilti Cloud bereit. Mit ihnen behalten Sie Ihre Betriebsmittel einfach im Blick und können bei Bedarf den Gerätebestand optimieren oder Services anfordern. Damit Sie keine Ausfallzeiten riskieren, erfahren Sie mit Hilfe einer manuellen Prüfung oder über die automatische, integrierte Diagnosefunktion im Hilti Flottenmanagement, in welchem Zustand sich Ihre Akkus befinden. Auf diese Weise können Sie immer rechtzeitig einen Akku-Tausch vornehmen und Ausfallzeiten reduzieren.
Die passenden Geräte für Ihre Anwendungen
Dübel setzen, Installationssysteme befestigen oder Stahl bearbeiten – für jede Ihrer Anwendungen in der Industrie ist ein Nuron Akku-Gerät verfügbar, mit dem Sie Ihre Aufgaben und Projekte produktiv und mit hoher Arbeitssicherheit bewältigen können:

Akku-Bohrschrauber SF 6-22
Akku-Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Drehmomentkontrolle (ATC) und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Metall.
Zum Akku-Bohrschrauber SF 6-22
Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Kompakt und leistungsstark: Der Winkelschleifer erledigt selbst härteste Aufgaben mit doppelter Schnittgeschwindigkeit und bietet mit seinen neuen Funktion dem Anwender dabei höchste Sicherheit.
Zum Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22
Akku-Schlagschrauber der Kompakt-Leistungsklasse mit ultimativem Gleichgewicht zwischen Leistung und Handhabung (Nuron Akku-Plattform).
Zum Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22
Akku-Bohrhammer TE 6-22
Sicherer und komfortabler: Der Akku-Bohrhammer verfügt über eine optimierte Handhabung und Balance. Für mehr Arbeitssicherheit ist er mit der Drehmomentkontrolle (ATC) und der Vibrationskontrolle (AVR) ausgestattet. Zudem lässt sich ein Modul zur Staubabsaugung mit einem Klick mit dem Gerät verbinden.
Zum Akku-Bohrhammer TE 6-22Jetzt auf Nuron umsteigen
Möchten Sie Ihre Energie- und Industrie-Projekte mit Nuron Akkus und Geräten meistern? Hier erfahren Sie mehr – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ein Akku-System: für mehr als 70 Geräte
Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.
Mehr zum kompatiblen Akku
Maximale Power: hohe Leistung und Laufzeit
Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.
Mehr zur Power
Konnektivität: für höhere Produktivität
Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.
Mehr zur Konnektivität
Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams
Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.
Mehr zu Arbeitssicherheit bei Nuron