- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Umspannwerke

Lösungen für Umspannwerke
Zuverlässige Verankerungen und Montagesysteme für Ihre Projekte
Von Verankerungslösungen für Transformatoren und schwere Geräte bis hin zur Installation von Halterungen für Hochspannungskabel bieten wir streng getestete, zuverlässige Systeme, die bei Umspannwerksprojekten weltweit eingesetzt werden. Unsere technischen Gesamtlösungen reichen von Kabelführungsmodulen bis hin zur Befestigung von Ausrüstungen – alles im Hinblick darauf entwickelt, Ihre Projektlaufzeiten zu verkürzen und die Kosteneffizienz zu erhöhen. Mit der Vormontage von elektrischen und gewerkeübergreifenden Schienensystemen für HLK, Verkabelung und Rohre – oder komplette, integrierte Bodensysteme – helfen wir derzeit Projekten auf der ganzen Welt, schneller einen optimalen Betrieb zu erreichen.

Halterungen für Hochspannungskabel
Sichere, flexiblere Kabelführung zur Verringerung der Gefahr von Kurzschlüssen
Der tägliche Betrieb von Umspannwerken erfordert die sichere Durchleitung von Tausenden von Hochspannungskabeln. Das grösste Risiko ist ein Kurzschluss, der zu grossen Schäden und Abschaltungen führen kann. Geschweisste Tragsysteme sind eine zeitaufwendige und teure Methode, um Kabel zu verlegen, und erschwert die Vermeidung scharfer Biegungen. Im Gegensatz dazu bieten unsere modularen Hochspannungskabelträger und Kabelschellen eine flexible, sichere Kabelführung, die einfacher geändert werden kann, wenn Sie die Kabelkonfiguration ändern müssen. Darüber hinaus ermöglichen diese Lösungen eine einfache visuelle Inspektion, d. h. Sie können potenzielle Probleme erkennen, bevor sie sich zu einem grossen Problem entwickeln.

Doppelbodensysteme
Führen Sie Ihre Kabel über eine einzige, integrierte und flexible Struktur
Schwimmende Böden werden in Umspannwerken häufig als intelligente Lösung zur Kabelführung eingesetzt. In der Regel umfassen sie eine komplexe Kombination aus Trägern für Schaltschranke, Kabeltrassen und schwimmende Bodeneinheiten. Die Installation ist mühsam und erfordert zusätzliche Gerüste und die Anlagen sind schwer zu verändern und lassen in der Regel nur wenig Platz für Kabel. Wir lösen diese Probleme mit vollständig integrierten Bodensystemen, die aus einer einzigen, kombinierten Struktur bestehen. Diese leichtgewichtigen und dennoch stabilen integrierten Lösungen ermöglichen es Ihnen, Kabel mühelos zu verlegen und das Layout zu ändern, um in letzter Minute Änderungen und Anpassungen Rechnung zu tragen.

Montagesysteme für HLK-Leitungen
Eine schweissfreie, arbeitssparende Lösung, die die Nacharbeit minimiert
Wenn Umspannwerke gebaut, erweitert oder modifiziert werden, müssen HLK-Leitungen effizient geplant und installiert werden. Geschweisste HLK-Leitungsträger sind zwar robust, aber schwer und ihre Installation ist sehr arbeitsaufwendig. Schlimmer noch, sie können nur schwer verändert werden, wenn sie einmal installiert sind. Wir verfolgen einen innovativen Ansatz für die Leitungsführung mit modularen HLK-Leitungsträgern, die flexibel und einfach zu installieren sind und von nur einem Mitarbeiter verdübelt werden können. Da kein Schweissen erforderlich ist, fallen nach der Installation nur minimale Nacharbeiten an.

Befestigung von Anlagen an Beton
Zuverlässige Lösungen für die mechanische und chemische Verankerung
Die Befestigung von Geräten an Beton in Umspannwerken kann komplex sein. Die Anforderungen ändern sich, sodass Bewehrungsstäbe in der Regel keine brauchbare Option sind. Hinzu kommt, dass die Ausrüstung unter Umständen an gerissenem Beton, an ungünstigen Stellen oder in rauen Umgebungen installiert werden muss. Wir helfen Ihnen, diese Herausforderungen zu lösen, mit unserem breiten Sortiment an mechanischen und chemischen, nachträglich installierbaren Dübeln, alle mit Typenzulassungen für die Befestigung in Beton unter unterschiedlichen Gegebenheiten. Unsere Geräte ermöglichen eine schnelle und einfache Bemessung und Installation von Dübeln. Die PROFIS Dübelsoftware hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Lösung für jede Anwendung, bei der Sie Geräte mit nachträglich installierten Dübeln befestigen müssen.

Passiver Brandschutz
Bauartzugelassene Brandabschottung für alle Ihre wichtigen Anwendungen
Passiver Brandschutz ist in Umspannwerken von oberster Priorität. Ein eventueller Brandausbruch muss auf einen möglichst kleinen Bereich begrenzt werden – und das für so lange wie möglich. Herkömmliche Brandabschottungen aus Mörtelplatten und Fugenmörtel können zwar bei Durchführungen wirksam sein, aber die Installation ist unsauber und langsam. Unser Sortiment an leistungsstarken passiven Brandschutzprodukten hilft Ihnen, Brandabschottungen schneller herzustellen und robuster zu machen. Es umfasst Brandschutzhülsen, -manschetten und -bandagen, sowie eingegossene Vorrichtungen und Hohlraumdichtungen. Mit der Firestop Documentation Manager-Software können Sie ganz einfach bauartzugelassene Brandabschottungen für Ihre speziellen Anwendungen entwerfen und auswählen.
Projektlösungen für Energie und Industrie
Vom Bergbau über die Onshore-Öl- und Gasindustrie bis hin zum Schiffbau: Senken Sie die Gesamtkosten Ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit durchgängigen Projektlösungen, die Software, Hardware und Dienstleistungen kombinieren.
Schützen Sie Ihre Teams
Um Ihnen zu helfen, die Gefahr von Unfällen und Verletzungen auf Ihren Baustellen zu verringern, investieren wir intensiv in Sicherheitstechnologien – von Staubmanagement-Lösungen über Schulungen bis hin zu Systemen zur Verfolgung der Zertifizierung von Mitarbeitern.
Entdecken Sie unsere SicherheitslösungenKontrolle der Werkzeugkosten
Vereinfachen Sie Ihre Finanzplanung und Verwaltung mit unserem Flottenmanagement. Zahlen Sie eine feste monatliche Gebühr für alle Ihre Geräte, einschliesslich der Kosten für deren Nutzung, Wartung und Reparatur. Keine versteckten Kosten mehr.
Entdecken Sie das Flottenmanagement