- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Lager und Regale
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/energy-and-industry/warehouse-racking/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1688543512755/143483-l091908.png)
Lösungen für Lager und Regale
Befestigungslösungen – von einem Anbieter mit globaler Reichweite
Wenn Sie Hochregale für Paletten, mittelgroße Regale oder Förderbänder befestigen müssen, haben wir eine breite Palette an Lösungen für Sie. Wählen Sie Hilti Dübel mit den entsprechenden Zulassungen, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Darüber hinaus bieten Ihnen unsere Akkugeräte mehr Zuverlässigkeit und Flexibilität und sind somit ideal für den Einsatz bei der Installation und der Wartung. Benötigen Sie auch eine individuell gestaltbare Verpackung mit Ihrem Markenzeichen? Kein Problem: Wir können sogar Komponenten von Drittanbietern in Bausätze integrieren, die auf Ihre Spezifikationen zugeschnitten sind. Wenn Sie mehr über die Vorteile einer Partnerschaft mit einem globalen Anbieter mit einer Präsenz in 120 Ländern erfahren möchten, nehmen Sie doch noch heute Kontakt mit uns auf.
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/energy-and-industry/warehouse-racking/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1688546968155/121410.png)
Hochregale für Paletten
Profitieren Sie von der verbesserten Konstruktion und Installation unserer zertifizierten Dübel
Mit der PROFIS Engineering-Software können Sie schnell Palettenregalbefestigungen für die anspruchsvollsten Spezifikationen entwerfen, einschließlich Anwendungen, bei denen Ermüdungs-, Erdbeben- und Stoßbelastungen eine wichtige Rolle spielen. Unser Portfolio umfasst ein breites Sortiment an mechanischen und chemischen, nachträglich installierbaren Dübeln, alle mit Typenzulassungen für die Befestigung in Beton unter unterschiedlichen Gegebenheiten. Für eine sicherere und produktivere Verankerung ohne Bohrlochreinigung kombinieren Sie unsere Injektionsmörtel HIT-HY 200-A mit den leistungsstarken Ankerstangen HIT-Z. Oder entscheiden Sie sich für unser SafeSet-System, das das Bohrloch automatisch reinigt, während Sie in den Beton bohren.
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/energy-and-industry/warehouse-racking/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1688544750129/164438-l091919.png)
Mittelgroße Palettenregale
Kombinieren Sie kostengünstige Dübel mit produktiven Akkugeräten
Hilti ist Ihr Komplettanbieter für Verankerungslösungen und bietet ein kostengünstiges Portfolio an mechanischen, nachträglich installierbaren Verankerungen, alle in Hilti-Qualität und mit der erforderlichen Zertifizierung für mittelgroße Palettenregale. Wenn Sie Schraubanker zusammen mit Hilti-Geräten verwenden, können Sie sie doppelt so schnell installieren wie herkömmliche Bolzen- oder Spreizdübel. Zu den wichtigsten Geräten für diese Anwendung gehören die Hilti Akku-Bohrschrauber mit aktiver Drehmomentkontrolle (ATC) und die Staubabsaugungssysteme mit besonders leistungsfähigen Lösungen für die Staubkontrolle.
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/energy-and-industry/warehouse-racking/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1688544870144/depositphotos-46194203-xl-2015-id-1933792.png)
Förderbänder
Wählen Sie Verankerungslösungen mit bis zu 40 % höheren Zuglasten
Bei der Befestigung von Förderbändern zählen Geschwindigkeit, Flexibilität und Kosten zu den kritischen Faktoren. Hilti bietet Lösungen, die diese Anforderungen effektiv erfüllen. Unsere Verbundschraube HUS4 (eine HUS4-Schraube plus eine HUS4 Max-Verbundankerpatrone) kann bis zu 40 % höhere Zuglasten aufnehmen als normale Betonschrauben. Und da die Verbundschraube HUS4 die Wiederverwendung von Ankerlöchern ermöglicht, gewährleistet Sie Ihnen die Flexibilität, bei Bedarf funktionelle Änderungen vorzunehmen. Unsere Verankerungslösungen lassen sich schnell planen und installieren, sodass Sie noch in letzter Minute mit minimalem Kosten- und Arbeitsaufwand Änderungen vornehmen können.
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/energy-and-industry/warehouse-racking/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1202493615/image.coreimg.png/1688545129619/185339-adobestock-38464265.png)
Sicherheitsbarrieren und Leitschienen
Wählen Sie wiederverwendbare Schraubanker, die wiederholten starken Stößen standhalten können
Hilti bietet Ihnen auch Befestigungen, die wiederholten starken Stößen standhalten, z. B., wenn eine Sicherheitsbarriere von einem Gabelstapler angefahren wird. Die Schraubanker HUS4 und KH-EZ bieten eine vergleichbare Leistung wie Spreizdübel, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie entfernt und wiederverwendet werden können, wenn Leitschienen ersetzt werden müssen. Wenn Sie diese Dübel aus einer bestehenden Barriere entfernen müssen, können Sie das Loch einfach wiederverwenden. Wenn Sie geschützte oder versiegelte Befestigungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Fachleute: Sie werden Ihnen gerne die beste Lösung empfehlen.
![](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/energy-and-industry/warehouse-racking/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1952411135/image.coreimg.png/1688545565066/101347-l091907.png)
Ausrichtung, Nivellierung und Positionierung von Regalen
Erweiterte Messsysteme für eine präzisere Vermessung von Lagerhallen
Damit ein Lager korrekt funktionieren kann, ist es maßgeblich, dass sich die Befestigungspunkte in der richtigen Position befinden und die Regale gerade sind. Um Ihnen dabei zu helfen, bieten wir professionelle Lösungen für eine genauere Positionierung und Vermessung. Mit dem PL-System kann ein einziger Bediener 2D- und 3D-Positionen auf der Baustelle vermessen und dabei digitale CAD/BIM-Daten verwenden. Darüber hinaus kann der Multilinienlaser PM 40-MG das Nivellieren auf Ihrer Baustelle schneller und präziser machen.
Projektlösungen für Energie und Industrie
Vom Bergbau über die Onshore-Öl- und Gasindustrie bis hin zum Schiffbau: Senken Sie die Gesamtkosten Ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit durchgängigen Projektlösungen, die Software, Hardware und Dienstleistungen kombinieren.
Schützen Sie Ihre Teams
Um Ihnen zu helfen, die Gefahr von Unfällen und Verletzungen auf Ihren Baustellen zu verringern, investieren wir intensiv in Sicherheitstechnologien – von Staubmanagement-Lösungen über Schulungen bis hin zu Systemen zur Verfolgung der Zertifizierung von Mitarbeitern.
Entdecken Sie unsere SicherheitslösungenKontrolle der Werkzeugkosten
Vereinfachen Sie Ihre Finanzplanung und Verwaltung mit unserem Flottenmanagement. Zahlen Sie eine feste monatliche Gebühr für alle Ihre Geräte, einschließlich der Kosten für deren Nutzung, Wartung und Reparatur. Keine versteckten Kosten mehr.
Entdecken Sie das Flottenmanagement