- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- HCW bei Krattiger Holzbau AG

HCW-Holzverbinder: Tschüss Spurschwellen
Die Krattiger Holzbau AG bringt mit dem Holzverbinder-System HCW die digitale Präzision auf die Baustelle. Mit ihm lassen sich vorfabrizierte Holzelemente einfacher und schneller zu einem Haus zusammenstecken – wie Lego-Steine. Verschiedene erfolgreiche Testprojekte haben die anfänglichen Zweifel ausgeräumt.
Möchten auch Sie das HCW-Stecksystem testen?
.jpg)
DER mut etwas neues auszuprobieren hat sich gelohnt!
Josua Gotsch,
Projektleiter bei der Krattiger Holzbau AG


HCW: 2 Tage schneller montiert
Der Hilti Coupler Wood (HCW) ist ein Holzverbinder-Stecksystem. Mit ihm lassen sich vorgefertigte Wand-, Decken und Dachelemente aus Holz im Handumdrehen montieren. Denn Spurschwellen braucht es dafür nicht mehr – weder für Beton-Holz- noch für Holz-Holz-Verbindungen. Und bei Holz-Beton-Verbindungen kann der Mörtel im selben Arbeitsschritt wie das Aufrichten aufgetragen werden. Das spart Zeit und Kranstunden. «Wir sind mit dem HCW bis zu 2 Mann-Tage schneller bei der Montage auf der Baustelle», sagt Gotsch.

Digitale Präzision auf der Baustelle
Der Holzverbinder wird bereits in der Vorfertigung im Bauteil montiert. Auf der Baustelle positioniert, montiert und nivelliert eine einzige Person das Gegenstück – den Bolzenanker oder die Stockschraube – mit Hilfe digitaler Messtechnik. Damit entfallen zeitaufwändige Nacharbeiten. Bei der Montage stecken die Profis die Holzelemente nur noch zusammen – wie Lego-Steine. So schiessen die Stockwerke buchstäblich in die Höhe. «Das HCW-System ist die Zukunft des Holzbaus», zeigt sich Gotsch nach vier erfolgreichen Projekten überzeugt.

Testen Sie HCW mit Ihrem Holzbau-Projekt
Erleben Sie selbst, wie einfach das HCW-Stecksystem funktioniert. Gemeinsam realisieren wir ein Projekt Ihrer Wahl. Von der digitalen Planung über die Einmessung bis zur Montage – wir unterstützen Sie in jeder Phase.