- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nuron im Innenausbau

Nuron: das 22 V Akku-Plattform für Ihre Projekte im Innenausbau
Mehr Arbeitssicherheit sowie Konnektivität für mehr Produktivität
Die Anwendungskette im Innenausbau umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben, Sie und Ihre Teams haben dabei stets viele Geräte im Einsatz. Um Ihnen die anfallenden Arbeiten einfacher zu machen, unterstützt das neue 22 V Akku-System Sie mit nur einer Plattform: Auf ihr laufen über 70 Nuron Geräte kabellos. Selbst schwere Anwendungen können Sie ohne Kabel oder Benzin betreiben.
Die Anwendungen im Trockenbau erfordern häufige Überkopfarbeiten, viele Geräte haben Sie dabei über einen langen Zeitraum im Einsatz und die Staubbelastung in Innenräumen ist hoch. Damit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit leichter von der Hand geht und sie besser geschützt sind, haben wir die Nuron Geräte ergonomischer gestaltet und mit innovativen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.
Nicht immer ist es bei einer Vielzahl an Geräten einfach, den kompletten Überblick über den Gerätepark zu behalten und Betriebsmittel zu planen. Nuron verfügt daher über Services, die Ihnen Gerätedaten zur Verfügung stellen. Mit der integrierten Diagnosefunktion oder über eine manuelle Prüfung direkt am Akku sehen Sie ausserdem, in welchem Zustand sich die Akkus befinden. Lesen Sie jetzt, wie Sie Nuron für Ihre Projekte einsetzen können.
Produktiv arbeiten – und das gut geschützt

Das vernetzte Akku-System für einen einfachen Überblick
Für Ihre Projekte im Innenausbau ist es wichtig, stets den Überblick über benötigte Geräte zu haben und sicherzustellen, dass Ihre Betriebsmittel sofort einsatzbereit sind. Das Akku-System Nuron unterstützt Sie bei der Verwaltung des Geräteparks mit datenbasierten Services: Beim Laden der Akkus werden Daten zu Nutzung, Auslastung und Standort übertragen, auf die Sie in der Hilti Cloud für Ihren Gerätepark zugreifen können. So wissen Sie, welche Geräte genutzt werden und können Ihren Bestand leicht planen.
Auch den Zustand der Akkus haben Sie im Blick: mit Hilfe einer manuellen Prüfung direkt am Akku oder über die automatische, integrierte Diagnosefunktion im Hilti Flottenmanagement, wissen Sie, ob Ihre Akkus voll leistungsfähig sind oder ob Sie einen Akku-Tausch vornehmen sollten. So werden Ausfallzeiten reduziert und Ihre Nerven geschont.

Ein Akku-System für alle Anwendungen
Die Nuron Geräte laufen alle auf einem 22 V Akku-System. So können Sie Ihre Aufgaben in der Anwendungskette für Wand- und Deckensysteme mit der gleichen Plattform kabellos durchführen. Die Nuron Akkus und Geräte liefern dabei eine Reichweite wie vergleichbare 18, 20 oder 36 V Plattformen und eine Leistung wie ein Netzgerät. Dank der innovativen Akku-Technologie und verbesserten Geräten sind die Arbeiten schnell erledigt.

Erhöhte Sicherheit, reduzierte Belastung
Die Nuron Akkus und Geräte wurden optimiert, mit dem Ziel, die Belastungen für Anwenderinnen und Anwender zu reduzieren. Ein überarbeitetes, ergonomisches Gerätedesign sorgt dafür, dass die Geräte gut in der Hand liegen und trotzdem kabellos leistungsstark sind.
Weitere innovative Funktionen erhöhen die Sicherheit im Innenausbau: So stoppt dank SensTech Technologie zusammen mit der 3D ATC-Funktion der Winkelschleifer AG 6D-22, sobald die Hand des Anwenders den Griff verlässt oder das Gerät ruckartig bewegt wird. Die Drehmomentkontrolle ATC und die Aktive Vibrationsreduktion (AVR) ist in weiteren Geräten verfügbar, um das Rückschlagrisiko zu senken und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Die Staubbelastung, wie sie bei Trockenbauarbeiten häufig vorkommt, wird mit integrierter Staubsaugungen, die für viele Geräte verfügbar sind, reduziert.
Die passenden Geräte für Ihre Projekte
Trennen und sägen, setzen und schrauben oder schleifen und beplanken: Für jede Ihrer Aufgaben im Trockenbau helfen Ihnen die Nuron Akku-Geräte Ihre Projekte produktiv und mit hoher Arbeitssicherheit zu erledigen:

Akku-Trockenbohrschrauber SD 5000-22
Schnell schrauben mit dem leistungsstarken Akku-Trockenbauschrauber: bis zu 10 % mehr Drehmoment, damit Sie Trockenbauwände in kürzerer Zeit montieren können und längerer Akku-Laufzeit dank bürstenlosem Motor und der neuen Nuron Akku-Technologie.
Zum Akku-Trockenbohrschrauber SD 5000-22
Akku-Kreissäge SC 5ML-22
Die kabellose Metallsäge ist mit ergonomischen Griffen, einem LED-Arbeitslicht und mit Sicherheitsfunktionen wie einem Spänesammler und einer Sägeblattbremse ausgestattet.
Zur Akku-Kreissäge SC 5ML-22Jetzt auf Nuron umsteigen
Möchten Sie Ihre Innenausbau-Projekte mit Nuron Akkus und Geräten meistern? Hier erfahren Sie mehr – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ein Akku-System: für mehr als 70 Geräte
Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.
Mehr zum kompatiblen Akku
Maximale Power: hohe Leistung und Laufzeit
Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.
Mehr zur Power
Konnektivität: für höhere Produktivität
Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.
Mehr zur Konnektivität
Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams
Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.
Mehr zu Arbeitssicherheit bei Nuron