- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Installationssystem für leichte Lasten

Das Installationssystem für leichte Lasten
Hilti MM – Ihr Schienensystem für Rohre und Kabel
Das Hilti MM Schienensystem ist das ideale Montagesystem für Anwendungen mit geringen Lasten. Es zeichnet sich durch seine hohe Standardisierung und extrem schnelle Installation aus. Das machte es perfekt für Heizung, Lüftung, Kälte und Elektroinstallationen im Wohnungsbau sowie in gewerblichen Gebäuden wie Büros oder Ladenflächen.
Möchten Sie unser MM-Schienensystem einmal live vorgeführt bekommen? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin für eine kostenlose Produktdemo!
Das MM-Schienensystem für eine effiziente Rohr- und Lüftungsmontage
Bei Installationen in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) wie Heizungsrohren, Kälteleitungen, Frischwasserleitungen und im Lüftungsbau haben sich Montagesysteme in den letzten Jahrzehnten millionenfach bewährt. Da diese Installationen vor allem über Kopf ausgeführt werden müssen, ist ein leichtes, hoch standardisiertes und schnell zu installierendes Montagesystem gefragt.
Das MM-Installationssystem ist hierfür perfekt geeignet: Das leichte Schienensystem mit optimal abgestimmten Dübellösungen und produktiven Befestigungsmöglichkeiten für Rohrschellen ermöglicht eine effiziente und prompte Installation. So können Sie Ihre Projekte äusserst flexibel, schnell und sicher abwickeln.
Die wichtigsten Komponenten des MM-Installationssystems
Schraubanker – passt immer in die Montageschiene
Der Schraubanker HUS3-P ist eigens für die Befestigungen von Montageschienen entwickelt.
Durch seinen breiten aber sehr flachen Linsenkopf, ist der Schraubanker der ideale Dübel für die direkte Befestigung einer MM-Montageschiene am Betonuntergrund. Zudem ermöglicht er maximale Flexibilität, da er überall in den Langlöchern in der Schiene verwendet werden kann. Durch die flachen Kopfform können Schellenanbindungen sogar direkt über dem Dübel geschoben werden.
Zum HUS3-P SchraubankerVormontierte Schellenanbindungen
Mit den vormontierten Schellenanbindungen MM-ST arbeiten sie sehr effizient.
Bei der Montage von Rohrschellen sind einige Einzelteile notwendig: Schellenanbindung, Gewindebolzen, Sicherungsmutter. Arbeiten Sie zügig und zuverlässig mit den vormontierten Schellenanbindungen MQA-ST. Einfach in die Montageschiene eindrehen, in die richtige Position schieben, Mutter anziehen und fertig!
Zur MM-ST SchellenanbindungVormontierte Montagewinkel
Mit den vormontierten Montagewinkel MM-A-90 ist die Positionierung äusserst komfortabel.
Arbeiten Sie noch mit Einzelteilen beim Verbinden von Montageschienen? Viel einfacher und sicherer gestaltet sich die Montage mit dem vormontierten 90° Winkel MM-A-90. Positionieren, auf den Knopf drücken, fertig! Der Winkel ist vorfixiert und kann problemlos in die richtige Stellung gebracht werden.
Zum MM-A-90 MontagewinkelAnbindungen an Stahlträger
Mit der flexiblen Trägerklammer MM-T-16-36 ist die Montage an Stahlträgern sehr leicht.
Mit der simplen und sehr flexiblen Trägerklammer können alle MM-Montageschienen auf Stahlträger mit einer maximalen Klemmdicke von 23 mm befestigt werden. Die Montage ist auf beiden Seiten der Installationsschienen möglich, also im Langloch auf der einen Seite oder im Schlitz auf der anderen Seite.
Zur MM-T-16-36 Trägerklammer
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Rasche, sichere und flexible Montage durch perfekt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten
- Kurze Montagezeit durch einsatzfertig vormontierte Komponenten
- Einfaches Sortiment an Schienenverbindern, Schellenanbindern und Schienenfüssen für alle Ihre Anwendungen im leichten Lastbereich
- Sichere und schnelle Installation auf Betonuntergründen mit dem bewährten Schraubanker HUS3-P
- Flexible Montage auf Stahlträgen mit nur einer Trägerklammer

Die optimale Wahl – Auswahlhilfe für Installationssysteme
Unser digitaler Channel Calculator ermöglicht Ihnen, mühelos die optimalen Schienenkomponenten für Ihr Projekt auszuwählen. Mit nur wenigen Klicks finden Sie passende Lösungen für verschiedene Anwendungen – sei es für Rohre, Lüftungskanäle, Kabeltrassen oder individuelle Lastanforderungen.
Sie wählen Ihre Anwendung und bekommen nach Abschluss der Auswahl eine Anwendungsskizze sowie Stückliste samt Artikelnummern und Produktbezeichnungen für Ihre Bestellung. So vereinfachen Sie Ihren Planungsprozess und sparen wertvolle Zeit.