- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nuron für SHK
![Hydraulische Rohrpresse NPR 32 XL-22 mit dem Hilti Nuron Akku B22-55](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1661327678655/akku-rohrpresse-npr32xl-22-shk-anwendung2.jpeg)
Nuron ist das innovative 22 V Akku-System für alle Ihre SHK-Projekte
Kabellose Flexibilität mit der Leistung von Netzgeräten
In Ihren Projekten rund um Sanitär, Heizung und Klimatechnik bewältigen Sie und Ihr Team täglich unterschiedlichste Aufgaben – von Überkopfarbeiten in engen Räumen bis hin zu Wanddurchbrüchen mit schweren Geräten. Nuron unterstützt Sie darin, diese Aufgaben produktiv und einfach mit einem leistungsstarken Akku-System durchzuführen. Auf 22 V können Sie Ihre Geräte ab sofort mit nur einer Plattform betreiben.
Neue Geräte mit verbessertem Design und innovativen Sicherheitsfunktionen erhöhen gleichzeitig den Arbeitsschutz – und auch die Verwaltung Ihres Geräteparks wird mit Nuron einfacher: Die Nuron Akkus übertragen beim Laden automatisch Daten zu Nutzung, Auslastung und Standort für Sie in die Hilti Cloud, so dass Sie Ihre Betriebsmittel bequem im Blick behalten und Ihren Bestand optimieren können. Die integrierte Diagnosefunktion im Hilti Flottenmanagement oder die manuelle Prüfung direkt am Akku informieren Sie ausserdem über den Zustand der Akkus, damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind. Lesen Sie hier mehr zu den Vorteilen von Nuron für Ihren Anwendungsbereich.
Maximale Power in nur einem Akku-System
![SHK-Bohranwendung mit Akku-Bohrhammer TE 4-22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.jpg/1658473714593.jpg)
Verbessertes Design, optimierte Leistung
Die Nuron Akkus und Geräte erreichen ein optimales Verhältnis aus Gewicht und Leistung: Insbesondere die häufigen Überkopfanwendungen können Sie so leichter ausführen. Auch den Nuron Akku-Bohrhammer TE 6-22 haben wir so verbessert, dass er ein geringeres Gewicht als bisherige vergleichbare Hilti Geräte hat und Ihnen damit hilft, Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Gleichzeitig schafft er mühelos selbst grössere Bohrarbeiten in Beton.
![Akku-Winkelschleifer AG 6D-22 mit SensTech Technologie](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/image_text_copy_copy_756797321/image.img.1920.medium.jpg/1658386225832.jpg)
Verbesserter Arbeitsschutz
Der Schutz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat höchste Priorität in Ihren Projekten. Die Nuron Geräte verfügen daher über innovative Sicherheitsfunktionen. Noch mehr Geräte als bislang sind mit bewährten Hilti Technologien wie der aktiven Drehmomentkontrolle (ATC) ausgestattet und Staubabsaugungssystemen (DRS) sind für alle relevanten Geräte verfügbar. Einige Geräte, wie den Winkelschleifer AG 6D-22, haben wir weiter verbessert: Er kombiniert ab sofort die SensTech Technologie mit 3D ATC. Verlässt die Hand des Anwenders den Griff oder wird das Gerät ruckartig bewegt, hält das Gerät an.
Die passenden Geräte für Ihre Projekte
Dübel montieren, Metall schneiden, Rohre verbinden oder bohren und schrauben: Das Akku-System Nuron hilft Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben mit einer leistungsstarken Plattform durchzuführen. Erfahren Sie hier mehr über wichtige Geräte für Ihre Projekte:
![TE 6-22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_306468737/image.coreimg.png/1658471862324/te6-22.png)
Akku-Bohrhammer TE 6-22
Sicherer und komfortabler: Der Akku-Bohrhammer verfügt über eine optimierte Handhabung und Balance. Für mehr Arbeitssicherheit ist er mit der Drehmomentkontrolle (ATC) und der aktiven Vibrationsreduktion (AVR) ausgestattet. Zudem lässt sich ein Modul zur Staubabsaugung mit einem Klick mit dem Gerät verbinden.
Zum Akku-Bohrhammer TE 6-22![NPR 19-22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1658146274282/npr19-22.png)
Akku-Rohrpresse NPR 19-22
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist.
Zur Akku-Rohrpresse NPR 19-22![AG 6D-22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1654671018492/hilti-nuron-core-product-multiimage-ag-6d-22.png)
Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Kompakt, aber leistungsstark: Der Winkelschleifer erledigt selbst härteste Aufgaben mit doppelter Schnittgeschwindigkeit und bietet mit seinen neuen Funktionen dem Anwender dabei höchste Sicherheit.
Zum Akku-Winkelschleifer AG 6D-22![SF 4-22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_1__957288597/image.coreimg.png/1658472080838/sf4-22.png)
Akku-Bohrschrauber SF 4-22
Der kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber ist mit einer aktiven Drehmomentskontrolle (ATC) ausgestattet. Sie verhindert, dass sich der Gerätkörper unkontrolliert dreht, etwa wenn sich der Bohrer verklemmt. Ein LED-Arbeitslicht bietet zudem eine klare Sicht auf Ihren Arbeitsbereich.
Zum Akku-Bohrschrauber SF 4-22Jetzt auf Nuron umsteigen
Möchten Sie Ihre SHK-Projekte mit Nuron Akkus und Geräten meistern? Hier erfahren Sie mehr – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
![SID 6-22 Akkuwechsel](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column_306468737/image.coreimg.jpeg/1656923368198/hilti-nuron-safety-akkuwechsel.jpeg)
Ein Akku-System: für mehr als 70 Geräte
Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.
Mehr zum kompatiblen Akku![DSH 600-22 Betonschnitt](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1654695847606/hilti-nuron-multiimage-vp-performance.jpeg)
Maximale Power: hohe Leistung und Laufzeit
Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.
Mehr zur Power![BX 3-22 verbunden mit der Connect App](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1656933595401/hilti-nuron-multiimage-vp-dds.jpeg)
Konnektivität: für höhere Produktivität
Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.
Mehr zur Konnektivität![Eine Person arbeitet mit dem Hilti TE 4-22 Akku-Bohrhammer TE 4-22 über Kopf](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1656929775524/te4-22-anwendung-ueberkopf.jpeg)
Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams
Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.
Mehr zu Arbeitssicherheit bei Nuron