- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Drahtseil-Abhängesystem
![Montage eines Lüftungsrohrs mit dem Drahtseil-Abhängesystem](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/wire-cable-suspensions-installation/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1667384796552/mw-drahtseilabhaenge-system.jpeg)
Drahtseilabhängungen für Gebäudetechnik in Innenräumen
Gegenüber traditionellen Montagemethoden bieten Ihnen Drahtseilabhängungen enorme Vorteile bei der Installation von gebäudetechnikrelevanten Anwendungen in Innenräumen. Lernen Sie mit dem MW Drahtseil-Abhängesystem jetzt das perfekte System für die Montage kennen. Flexibel, sicher, einfach und optisch diskret.
Die Montage von Lüftungsrohren, Deckensystemen oder auch Kabeltrassen lässt sich über Drahtseilabhängungen einfach, effizient und sicher lösen. Für all diese Installationsvorhaben gibt es jetzt ein neues System, mit dem Sie in nur 25 Prozent der üblichen Arbeitszeit eine breite Palette an Elementen aufhängen können: das MW-Drahtseil-Abhängesystem.
Was Sie zum MW-Drahtseil-Abhängesystem wissen müssen:
- Die 4 wichtigsten Vorteile galvanisch verzinkter Drahtseil-Abhängungen
- Die Anwendungsgebiete
- Die Funktionsweise von Drahtseilabhängungen
- In 3 Schritten zum perfekt passenden Drahtseil-Abhänge-Set
Die 4 wichtigsten Vorteile galvanisch verzinkter Drahtseil-Abhängungen
75% weniger Installationszeit und Arbeitszeitkosten
Mit dem galvanisch verzinkten MW Drahtseil-Abhängesystem benötigen Sie z.B. bei Rohrabhängungen und bei der Rohrinstallation nur wenige Komponenten und ausser einem Drahtschneider keine zusätzlichen Spezialwerkzeuge.
Das Ergebnis? Eine viermal schnellere Montage als mit traditionellen Methoden, z.B. mit Gewindestangen oder Lüftungsschellen. Und das sogar, wenn Sie nachjustieren müssen. Sie erhalten die galvanisch verzinkten Drahtseilabhängungen in gebrauchsfertigen Sets. Lästige Vorarbeiten entfallen somit. Sie sparen Zeit. Und Geld.
Absolut sicher durch cleveren Mechanismus
Die selbstschliessenden Schlösser des MW Drahtseil-Abhängesystems können ohne Werkzeuge oder Schlüssel eingestellt werden. Die Folge? Ein zuverlässiges Verriegeln des Systems bei der Montage. Damit können Sie auch sicher und unproblematisch nivellieren und werkzeuglos nachjustieren. Selbst bei grossen Entfernungen von der Decke.
Dank der robusten Konstruktion ohne Kunststoffkomponenten sind die Schlösser des MW Drahtseil-Abhängesystems ausserdem perfekt für die harten Bedingungen vor Ort ausgelegt.
Kompatibel mit gängigen Installationssystemen
Das MW-Drahtseil-Abhängesystem ist mit dem Hilti Schienensystem (MQ/MM) und MVA-Lüftungskomponenten kompatibel und ausserdem auf Hilti Dübel abgestimmt.
Ihr Vorteil? Eine komplette Befestigungslösung mit hohen Lastwerten aus einer Hand. Und weil das System so vielseitig ist, verringern Sie zusätzlich Ihren Lagerbestand.
Ansprechende Ästhetik
Die Drahtseile der Aufhängung sind unauffällig und bei aller Sicherheit und Robustheit so gut wie unsichtbar. Eine praktische Lösung für alle Architekten und Bauherren, die offene Decken und freiliegende Versorgungsleitungen bevorzugen.
Mehr Informationen erhalten Sie in unserer detaillierten Produkt-Broschüre.
Die Anwendungsgebiete
Das MW Drahtseil-Abhängesystem ist geeignet für die Seilabhängung von Lüftungsrohren, Lüftungskanälen und Kabeltrassen. Weiterhin für die Abhängung von Stromschienen und Beleuchtung sowie Deckensystemen und GRID-Decken.
Die Funktionsweise von Drahtseil-Abhängungen
![Schematische Darstellung des MW-Drahtseil-Abhängesystems](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/wire-cable-suspensions-installation/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_2008993586/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1661804314576/mw-wire-system.jpeg)
Das MW-Drahtseil-Abhängesystem erleichtert Ihnen die Installation:
Durch eine Mutter auf der Oberseite des Schlosses kann das MW Drahtseil-Abhängesystem nach der Installation einhändig geschlossen und verriegelt werden. Ein Druckknopf ermöglicht das Nachjustieren, ohne dass die Installation abgebaut werden muss. Das MW Drahtseil-Abhängesystem wird in gebrauchsfertigen Sets geliefert.
In 3 Schritten zur passenden Drahtseilabhängung
![MEP Selector Installationsselektor installation selector mainstage](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/mechanical/wire-cable-suspensions-installation/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_2008993586/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1661804394269/installation-selector.jpeg)
Nicht nur bei der Installation von Gebäudetechnik in Innenräumen sparen Sie mit dem MW Drahtseil-Abhängesystem jede Menge Arbeitszeit. Auch die Auswahl des für Ihr Projekt passenden Sets geht schnell und komfortabel mit unserem Installations-Selektor. Natürlich digital. In drei Schritten und mit wenigen Klicks können Sie das gesamte Projekt planen.
Zum Installations-Selektor
System-Produkte im Shop entdecken