- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Lösungen für Grundplattenbefestigung

Sparen Sie Zeit bei Schwerlastbefestigungen auf Beton
Schnellere und sichere Lösungen für Ihre Verbindungen
Sie möchten schwere Anbauteile oder tragende Elemente auf gerissenem Beton befestigen? Treppen-, Geländer-, Stahlträger- oder Balkon-Befestigung: Mit zuverlässigen und ETA-zugelassenen Dübelsystemen für Einzelbefestigungen in gerissenem Beton sind Sie bestens gewappnet!
Mit passenden Hardware-, Software- und Servicelösungen verringern Sie ausserdem das Risiko kostspieliger Nacharbeiten und langwieriger Inspektionen. Hier erhalten Sie fachkundige Unterstützung bei der Suche nach der richtigen Lösung – ganz gleich, wie komplex die Aufgabe ist.

Für jede Herausforderung die passende Lösung

Geländer auf Beton befestigen
Handläufe und Geländer lassen sich sowohl mit Betonschrauben als auch mit Bolzenankern schnell und einfach befestigen. Die Betonschraube ist optisch ansprechend, einfach in der Handhabung und kann auch bei geringen Rand- und Achsabständen eingesetzt werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Nachjustierbarkeit des Anbauteils, sollte dies nötig sein.
Der Bolzenanker HST4-R ist auch mit integrierter Hutmutter erhältlich und erlaubt Ihnen dank Vormontagemöglichkeit und ohne zeitintensives Bohrlochreinigen einen zügigen Montagefortschritt. Durch die flexible Einbindetiefe und die enormen Haltewerte haben Sie in vielen Fällen die Möglichkeit die Einbindetiefe oder sogar den Durchmesser zu reduzieren.

Schwerlastbefestigung an Wand und Decke
Unterschätzen Sie nie die Wichtigkeit des Drehmoments bei der Befestigung von Stahlträgern an Wand und Decke! Der Schwerlastanker HSL4-B „kennt“ deshalb sein ideales Drehmoment: Seine Schutzkappe bricht ab, sobald das richtige Einbaudrehmoment erreicht ist. Die Montage ist automatisch sicher.
Sie können den Schwerlastanker auch ohne Drehmomentschlüssel mit einem Akku-Schlagschrauber befestigen. Bis zum Durchmesser M16 erledigen Sie das Setzen und Festziehen mit dem adaptiven Drehmomentmodul SI-AT in Kombination mit den Akku-Schlagschraubern SIW 4AT-22 und SIW 6AT-22 in einem Arbeitsschritt.

Stahlträger an Beton befestigen
Die einfache und schnelle Lösung für die zulassungskonforme Befestigung von Stahlträgern auf Beton: Beim Befestigen von Stahlträgern auf gerissenem Beton ist es besonders wichtig, dass zuverlässige und zulassungskonforme Dübelsysteme eingesetzt werden.
Durch die Kombination unseres Schraubankers mit der Verbundpatrone HUS4-MAX sparen Sie sich Arbeitsschritte und haben immer die richtige Menge Mörtel im Bohrloch. Sie müssen keine Aushärtezeiten beachten und können die Befestigung sofort fertigstellen.
Kombinieren Sie Bodenplattenanwendungen mit allen unseren Lösungen und Services

Bemessen Sie Verbindungen bis zu fünfmal schneller
Die Bemessung von Grundplatten und deren Verankerung kann je nach Anforderung und Situation schwierig und zeitaufwendig sein. Sie betrifft die Bemessung der Schnittstelle zwischen Stahl, Dübel und Untergrundmaterial und alle relevanten Richtlinien müssen berücksichtigt werden.
Mit PROFIS können Sie auch komplette Geländerverbindungen für Plattformen, Balkone und Treppen in wenigen Minuten bemessen sowie Dübel und Pfosten optimieren und somit Geld sparen.
Testen Sie PROFIS Engineering kostenlos
Verringern Sie das Risiko von kritischen Eisentreffern
Eisentreffer in der Armierung sind der Feind beim Dübel setzen. Bei statisch relevantem Untergrund verringern Sie das Risiko von Bauschäden und von Bemessungsänderungen in letzter Minute, indem Sie eine detaillierte Strukturanalyse Ihres Untergrundmaterials mit einem Betonscanner wie dem Ferroscan PS 300 durchführen.
Setzen Sie Rotationslaser und Totalstationen ein, um Bodenplatten präzise nach digitalen Plänen abzustecken, z.B. im Stahlbau.
Entdecken Sie unsere Messgeräte und ScannerBeschleunigen Sie die Montage mit SafeSet
- Bohren & Reinigen in 1: Kombinieren Sie unsere Hohlbohrer mit einem Hilti Staubsauger und machen Sie die manuelle Bohrlochreinigung überflüssig.
- Mörtel genau und ermüdungsfrei verfüllen: Sparen Sie bis zu 20 % Mörtel durch ml-genauer Dosierung mit unserem intelligenten Akku-Auspressgerät und verfüllen das Bohrloch erst noch ermüdungsfrei.
- Verschraubungsphase: Sparen Sie bis zu 80 % Montagezeit und minimieren Sie das Risiko einer unsicheren Über- oder Unterdrehung mit unserem intelligenten adaptiven Drehmomentmodul SI-AT in Kombination mit den Akku-Schlagschraubern SIW 4AT-22 und SIW 6AT-22.

Überprüfen Sie die Lastwerte für jede Projektphase
Unsere geschulten Spezialisten können Auszugstests an Ihren Verbindungselementen durchführen, um die tatsächlichen Lastwerte vor Ort zu bestimmen und zu dokumentieren. Dies in der Projektphase bei der Dübelauswahl oder zwecks Dokumentation in der Ausführungsphase.
Mehr erfahren